Sprengringe für Bohrungen
Hersteller | Myonic GmbH |
---|---|
Bezeichnung | Sprengringe für Bohrungen |
Herstellerteilenummer | BSR 4 |
Produktseite | https://myonic.com/produkte/ |
Gehäuse d1 [mm] | 4 |
Sprengring d3 min [mm] | 4.40 |
Sprengring b [mm] | 0.50 |
---|---|
Sprengring s [mm] | 0.30 |
Nut D2 [mm] | 4.30 |
Nut m [mm] | 0.33 |
Verwendbar für Kugellager mi Innendurchmesser [mm] | 4 |
Zoll | .1562 |
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die
Datenschutzbestimmungen und
Nutzungsbedingungen von Google.
Produktauswahl
Dokumentation
Kontaktdaten

myonic GmbH
myonic ist ein weltweit führender Anbieter von Miniatur- und Präzisionskugellagern, Zylinderrollenlagern und Systemlösungen für Spitzentechnologien. Als Teil des japanischen MinebeaMitsumi Konzerns betreuen und beliefern wir von Leutkirch im Allgäu aus unsere internationalen Kunden aus der Medizintechnik, der Luft und Raumfahrt sowie dem Werkzeugmaschinenbau.
-
myonic GmbH
myonic GmbH
Steinbeisstraße 4
88299 Leutkirch
Deutschland
www.myonic.com
info@myonic.com
