Einreihige Radial-Rillenkugellager, Zoll-Abmessungen geschlossen

Hersteller Myonic GmbH
Bezeichnung Einreihige Radial-Rillenkugellager, Zoll-Abmessungen geschlossen
Herstellerteilenummer RZ 12028X
Produktseite https://myonic.com/produkte/
d1 [mm] 9,525
D1 [mm] 22,225
B
Bf 7,144
Li 13.21
Lo 18.87
r max 0.40
h min 0.8
Kugeln n x Ø [mm] 7 x 3.969
Tragzahl dynamisch C 2183
Tragzahl statisch Co 719
CAD-Modelle

Produktauswahl

Dokumentation

Kontaktdaten

myonic GmbH

myonic GmbH

myonic ist ein weltweit führender Anbieter von Miniatur- und Präzisionskugellagern, Zylinderrollenlagern und Systemlösungen für Spitzentechnologien. Als Teil des japanischen MinebeaMitsumi Konzerns betreuen und beliefern wir von Leutkirch im Allgäu aus unsere internationalen Kunden aus der Medizintechnik, der Luft und Raumfahrt sowie dem Werkzeugmaschinenbau.

Google Map