Einreihige Radial-Rillenkugellager mit verstärktem Außenring, Zoll-Abmessungen geschlossen

Hersteller Myonic GmbH
Bezeichnung Einreihige Radial-Rillenkugellager mit verstärktem Außenring, Zoll-Abmessungen geschlossen
Herstellerteilenummer MX 40120X
Produktseite https://myonic.com/produkte/
d1 [mm] 3,175
D1 [mm] 9,525
B
Bf 3,572
Li 4.13
Lo 6.67
r max 0.13
h min 0.50
Kugeln n x Ø [mm] 6 x 1.588
Tragzahl dynamisch C 351
Tragzahl statisch Co 86
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Dokumentation

Kontaktdaten

myonic GmbH

myonic GmbH

myonic ist ein weltweit führender Anbieter von Miniatur- und Präzisionskugellagern, Zylinderrollenlagern und Systemlösungen für Spitzentechnologien. Als Teil des japanischen MinebeaMitsumi Konzerns betreuen und beliefern wir von Leutkirch im Allgäu aus unsere internationalen Kunden aus der Medizintechnik, der Luft und Raumfahrt sowie dem Werkzeugmaschinenbau.

Google Map