Einreihige Radial-Rillenkugellager mit Flansch, Zoll-Abmessungen offen

Hersteller Myonic GmbH
Bezeichnung Einreihige Radial-Rillenkugellager mit Flansch, Zoll-Abmessungen offen
Herstellerteilenummer RK 2508X
Produktseite https://myonic.com/produkte/
d1 [mm] 1,984
D1 [mm] 6,35
B 2,381
Li 3.16
Lo 4.75
r max 0.13
h min 0.5
Kugeln n x Ø [mm] 7 x 1.000
Tragzahl dynamisch C 165
Tragzahl statisch Co 38
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Dokumentation

Kontaktdaten

myonic GmbH

myonic GmbH

myonic ist ein weltweit führender Anbieter von Miniatur- und Präzisionskugellagern, Zylinderrollenlagern und Systemlösungen für Spitzentechnologien. Als Teil des japanischen MinebeaMitsumi Konzerns betreuen und beliefern wir von Leutkirch im Allgäu aus unsere internationalen Kunden aus der Medizintechnik, der Luft und Raumfahrt sowie dem Werkzeugmaschinenbau.

Google Map