Einreihige Radial-Rillenkugellager mit Flansch, Zoll-Abmessungen geschlossen

Hersteller Myonic GmbH
Bezeichnung Einreihige Radial-Rillenkugellager mit Flansch, Zoll-Abmessungen geschlossen
Herstellerteilenummer ULKZ 10016X
Produktseite https://myonic.com/produkte/
d1 [mm] 7,938
D1 [mm] 12,7
Bf 3,969
Li 9.23
Lo 11.40
r max 0.13
h min 0.6
Kugeln n x Ø [mm] 11 x 1.588
Tragzahl dynamisch C 555
Tragzahl statisch Co 200
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Dokumentation

Kontaktdaten

myonic GmbH

myonic GmbH

myonic ist ein weltweit führender Anbieter von Miniatur- und Präzisionskugellagern, Zylinderrollenlagern und Systemlösungen für Spitzentechnologien. Als Teil des japanischen MinebeaMitsumi Konzerns betreuen und beliefern wir von Leutkirch im Allgäu aus unsere internationalen Kunden aus der Medizintechnik, der Luft und Raumfahrt sowie dem Werkzeugmaschinenbau.

Google Map