Einreihige Radial-Rillenkugellager, metrische Abmessungen offen

Hersteller Myonic GmbH
Bezeichnung Einreihige Radial-Rillenkugellager, metrische Abmessungen offen
Herstellerteilenummer R 8220X
Produktseite https://myonic.com/produkte/
d1 [mm] 8
D1 [mm] 22
B 7
Li 11.75
Lo 18.05
r max 0.3
h min 1
Kugeln n x Ø [mm] 7 x 3.969
Tragzahl dynamisch C 2154
Tragzahl statisch Co 698
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Dokumentation

Kontaktdaten

myonic GmbH

myonic GmbH

myonic ist ein weltweit führender Anbieter von Miniatur- und Präzisionskugellagern, Zylinderrollenlagern und Systemlösungen für Spitzentechnologien. Als Teil des japanischen MinebeaMitsumi Konzerns betreuen und beliefern wir von Leutkirch im Allgäu aus unsere internationalen Kunden aus der Medizintechnik, der Luft und Raumfahrt sowie dem Werkzeugmaschinenbau.

Google Map