ISEL
Von ISEL

Riemenantriebsmodule LES 6

Hersteller ISEL
Bezeichnung EC-Servomotor EC60 TM - 200W - 48V, links
Referenz 396421 2060
Omniclass number 23.35.15.11
Produktauswahl
Selector Beschreibung Artikelnummer
1 EC-Servomotor EC60 TM - 200W - 48V 396421 2060
3 EC-Servomotor EC60 TM - 200W - 48V mit Bremse 396421 2260
10 EC-Servomotor EC60 TM - 200W - 310V 396421 2070
11 EC-Servomotor EC60 TM - 200W - 310V mit Bremse 396421 2270
12 EC-Servomotor EC60 TM - 400W - 48V 396440 2080
13 EC-Servomotor EC60 TM - 400W - 48V mit Bremse 396440 2280
14 EC-Servomotor EC60 TM - 400W - 310V 396440 2070
15 EC-Servomotor EC60 TM - 400W - 310V mit Bremse 396440 2270
Beschreibung
Artikelnummer
Dokumentation
Kontaktdaten
ISEL Mechanik
isel Germany AG