CUSTODIE CONNETTORI
Accedi
ILME
>
CONNETTORI
>
CUSTODIE CONNETTORI
2.429 risultati
Ordina per
Titolo
Recente
C7 06 FL
flangie per custodie da incasso, Custodie C7/CV, versione leve V-Type
C7 10 FL
flangie per custodie da incasso, Custodie C7/CV, versione leve V-Type
C7 16 FL
flangie per custodie da incasso, Custodie C7/CV, versione leve V-Type
C7 24 FL
flangie per custodie da incasso, Custodie C7/CV, versione leve V-Type
C7AP 06 L
Custodia da parte con 1 leva, grandezza "44.27", Pg21, Custodie C7/CV, versione leve V-Type, IP66/IP67 (e IP69K DIN 40050 - 9).
C7AP 06 L2
Custodia da parte con 1 leva, grandezza "44.27", Pg21 x 2, Custodie C7/CV, versione leve V-Type, IP66/IP67 (e IP69K DIN 40050 - 9).
C7AP 10.21
Custodia da parete con 2 leve, grandezza "57.27", Pg21, Custodie C7/CV, versione leve V-Type, IP66/IP67 (e IP69K DIN 40050 - 9).
C7I 06 L
Custodia da incasso con 1 leva, grandezza "44.27", Custodie C7/CV, versione leve V-Type, IP66/IP67 (e IP69K DIN 40050 - 9).
C7I 06 LS
custodia da incasso con 1 leva e coperchio, grandezza "44.27", versione standard metallica, IP66/ IP67
C7I 10
custodia da incasso 2 leve, grandezza "57.27", Custodie C7/CV, versione leve V-Type, IP66/IP67 (e IP69K DIN 40050 - 9).
C7I 16
custodia da incasso 2 leve, grandezza "77.27", Custodie C7/CV, versione leve V-Type, IP66/IP67 (e IP69K DIN 40050 - 9).
C7I 16 S
custodia da incasso con 2 leve e sportello, grandezza "77.27", versione standard metallica, IP66/IP67
C7I 24
custodia da incasso 2 leve, grandezza "104.27", Custodie C7/CV, versione leve V-Type, IP66/IP67 (e IP69K DIN 40050 - 9).
C7I 24 S
custodia da incasso con 2 leve e sportello, grandezza "104.27", versione standard metallica, IP66/IP67
C7IE 06 L
custodia da incasso con 1 leva, grandezza "44.27", versione E-Xtreme®, IP66/IP67/IP69
C7IE 10
custodia da incasso con 2 leve, grandezza "57.27", versione E-Xtreme®, IP66/IP67/IP69
C7IE 16
custodia da incasso con 2 leve, grandezza "77.27", versione E-Xtreme®, IP66/IP67/IP69
C7IE 24
custodia da incasso con 2 leve, grandezza "104.27", versione E-Xtreme®, IP66/IP67/IP69
C7P 06 L
Custodia da parte con 1 leva, grandezza "44.27", Pg16, Custodie C7/CV, versione leve V-Type, IP66/IP67 (e IP69K DIN 40050 - 9).
C7P 10
Custodia da parete con 2 leve, grandezza "57.27", Pg16, Custodie C7/CV, versione leve V-Type, IP66/IP67 (e IP69K DIN 40050 - 9).
C7P 16
Custodia da parete con 2 leve, grandezza "77.27", Pg21, Custodie C7/CV, versione leve V-Type, IP66/IP67 (e IP69K DIN 40050 - 9).
C7P 24
Custodia da parete con 2 leve, grandezza "104.27", Pg21, Custodie C7/CV, versione leve V-Type, IP66/IP67 (e IP69K DIN 40050 - 9).
CAC 06 L
custodia mobile con 2 piolini, grandezza "44.27", senza uscite, da forare, versione standard metallica, IP65 o IP66/IP67 (con guarnizione O-Ring)
CAC 10
custodia mobile con 4 piolini, grandezza "57.27", senza uscite, da forare, versione standard metallica, IP65 o IP66/IP67 (con guarnizione O-Ring)
CAC 10 L
custodia mobile con 2 piolini, grandezza "57.27", senza uscite, da forare, versione standard metallica, IP65 o IP66/IP67 (con guarnizione O-Ring)
CAC 16
custodia mobile con 4 piolini, grandezza "77.27", senza uscite, da forare, versione standard metallica, IP65 o IP66/IP67 (con guarnizione O-Ring)
CAC 16 L
custodia mobile con 2 piolini, grandezza "77.27", senza uscite, da forare, versione standard metallica, IP65 o IP66/IP67 (con guarnizione O-Ring)
CAC 24
custodia mobile con 4 piolini, grandezza "104.27", senza uscite, da forare, versione standard metallica, IP65 o IP66/IP67 (con guarnizione O-Ring)
CAC 24 L
custodia mobile con 2 piolini, grandezza "104.27", senza uscite, da forare, versione standard metallica, IP65 o IP66/IP67 (con guarnizione O-Ring)
CAF 10
custodie mobili per chiusura doppia, grandezza "57.27", uscita frontale, Pg16, versione standard metallica, IP66 (e IP69K DIN 40050 - 9).
CAF 16
custodie mobili per chiusura doppia, grandezza "77.27", uscita frontale, Pg21, versione standard metallica, IP66 (e IP69K DIN 40050 - 9).
CAF 16.221
custodie mobili per chiusura doppia, grandezza "77.27", due uscite frontali, Pg21 x 2, versione standard metallica, IP66 (e IP69K DIN 40050 - 9).
CAF 24.21
custodie mobili per chiusura doppia, grandezza "104.27", uscita frontale, Pg21, versione standard metallica, IP66 (e IP69K DIN 40050 - 9).
CAF 24.221
custodie mobili per chiusura doppia, grandezza "104.27", due uscite frontali, Pg21 x 2, versione standard metallica, IP66 (e IP69K DIN 40050 - 9).
CAF 24.29
custodie mobili per chiusura doppia, grandezza "104.27", uscita frontale, Pg29, versione standard metallica, IP66 (e IP69K DIN 40050 - 9).
CAN 24
custodie mobili per cavi piatti, grandezza "104.27", uscita verticale, versione standard metallica, IP65
CAO 06 L21
custodie mobili per chiusura singola, grandezza "44.27", uscita orizzontale, Pg21, versione standard metallica, IP66 (e IP69K DIN 40050 - 9).
CAO 06 L29
custodie mobili per chiusura singola, grandezza "44.27", uscita orizzontale, Pg29, versione standard metallica, IP66 (e IP69K DIN 40050 - 9).
CAO 10 L21
custodie mobili per chiusura singola, grandezza "57.27", uscita orizzontale, Pg21, versione standard metallica, IP66 (e IP69K DIN 40050 - 9).
CAO 10 L29
custodie mobili per chiusura singola, grandezza "57.27", uscita orizzontale, Pg29, versione standard metallica, IP66 (e IP69K DIN 40050 - 9).
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pagina successiva
Last
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Altri risultati
Per migliorare il funzionamento e l'utilizzo di questo sito Web, vengono utilizzati i cookie. Navigando su questo sito, l'utente acconsente al loro utilizzo.
Termini generali e condizioni di utilizzo
Non visualizzare più questo messaggio