CMCEM 06
frutto spina, 6 poli + PE, connessione a crimpare, 16A max, 830 V, (2 poli (16A max - 500V/6kV/3)), 8kV, 3, per contatti maschio 16A, grandezza "77.27", Frutti serie CLASS, versione standard
| Costruttore | ILME |
|---|---|
| Descrizione | frutto spina, 6 poli + PE, connessione a crimpare, 16A max, 830 V, (2 poli (16A max - 500V/6kV/3)), 8kV, 3, per contatti maschio 16A, grandezza "77.27", Frutti serie CLASS, versione standard |
| Codice | CMCEM 06 |
Modelli CAD
Selezionare
Verifica che questo software sia stato installato.
Questo sito è protetto da reCAPTCHA; si applicano l'Informativa sulla privacy e i Termini di servizio di Google.
Prodotto da selezionare
Codice
CMCEM 06
Documentazione
Contatta il fornitore
ILME
ILME è il partner ideale per le connessioni elettriche industriali; sia per l'alimentazione di utenza che derivazioni a spina, sia per connessioni di circuiti ausiliari o di controllo nell'automazione.
-
ILME
ILME
Via Marco Antonio Colonna, 9
20149 Milano
Italia
http://www.ilme.com
info@ilme.com