IEF-Werner
Positioning system H-Portal - X/Y-System
Manufacturer | IEF-Werner |
---|---|
Description | Positioning system H-Portal - X/Y-System |
Part number | h_portal-549-627 |
Omniclass number | 23.27.35.15 |
CAD modely
Sdílet
Ujistěte se, že je tento software nainstalován.
Tento web je chráněn službou reCAPTCHA a vztahují se na něj Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky Google.
Výběr produktu
Length X-Axis (Module 80/15) (mm)
Length Y-Axis (Module 115/42) (mm)
repeat accuracy
+/- 0.05 mm
Dokumentace
Kontaktujte dodavatele

IEF-Werner
As manufacturer for industrial automation technology IEF-Werner offers individual solutions for the process automation, e.g. manual adjusting units, linear axes and rotary tables.
-
IEF-Werner GmbH
IEF-Werner GmbH
Wendelhofstr. 6
78120 Furtwangen im Schwarzwald
www.ief.de
info@ief-werner.de