1 |
1 |
36251 |
LF|SKL 1.5-3 / EMV Schirmklammer, ⌀ 1.5 - 3 mm |
Produktseite |
LF|SKL 1.5-3 |
24 |
12 |
18 |
10 |
Stück |
4251269302404 |
2 |
2 |
36886.3 |
LFZ-U4|SKL 6-8 / EMV Schirmklammer, ⌀ 6 - 8 mm |
Produktseite |
LFZ-U4|SKL 6-8 |
44 |
12 |
21 |
10 |
Stück |
4251269304996 |
3 |
3 |
36886.4 |
LFZ-U4|SKL 8-11 / EMV Schirmklammer, ⌀ 8 - 11 mm |
Produktseite |
LFZ-U4|SKL 8-11 |
44 |
14 |
26 |
10 |
Stück |
4251269305009 |
4 |
4 |
36887.1 |
LFZ-U5|SKL 1.5-3 / EMV Schirmklammer, ⌀ 1.5 - 3 mm |
Produktseite |
LFZ-U5|SKL 1.5-3 |
44 |
12 |
18 |
10 |
Stück |
4251269305016 |
5 |
5 |
36887.2 |
LFZ-U5|SKL 3-6 / EMV Schirmklammer, ⌀ 3 - 6 mm |
Produktseite |
LFZ-U5|SKL 3-6 |
44 |
12 |
19 |
10 |
Stück |
4251269305023 |
6 |
6 |
36887.3 |
LFZ-U5|SKL 6-8 / EMV Schirmklammer, ⌀ 6 - 8 mm |
Produktseite |
LFZ-U5|SKL 6-8 |
44 |
12 |
21 |
10 |
Stück |
4251269305030 |
7 |
7 |
36887.4 |
LFZ-U5|SKL 8-11 / EMV Schirmklammer, ⌀ 8 - 11 mm |
Produktseite |
LFZ-U5|SKL 8-11 |
44 |
14 |
26 |
10 |
Stück |
4251269305047 |
8 |
8 |
36910 |
LFZ|SKL 1.5-3 / EMV Schirmklammer, ⌀ 1.5 - 3 mm |
Produktseite |
LFZ|SKL 1.5-3 |
44 |
12 |
18 |
10 |
Stück |
4251269305054 |
9 |
9 |
36915 |
LFZ|SKL 3-6 / EMV Schirmklammer, ⌀ 3 - 6 mm |
Produktseite |
LFZ|SKL 3-6 |
44 |
12 |
19 |
10 |
Stück |
4251269305061 |
10 |
10 |
36920 |
LFZ|SKL 6-8 / EMV Schirmklammer, ⌀ 6 - 8 mm |
Produktseite |
LFZ|SKL 6-8 |
44 |
12 |
21 |
10 |
Stück |
4251269305078 |
11 |
11 |
36925 |
LFZ|SKL 8-11 / EMV Schirmklammer, ⌀ 8 - 11 mm |
Produktseite |
LFZ|SKL 8-11 |
44 |
14 |
26 |
10 |
Stück |
4251269305085 |
12 |
12 |
36253 |
LF|SKL 3-6 / EMV Schirmklammer, ⌀ 3 - 6 mm |
Produktseite |
LF|SKL 3-6 |
24 |
12 |
19 |
10 |
Stück |
4251269302428 |
13 |
13 |
36930 |
LFZ|SKL 11-17 / EMV Schirmklammer, ⌀ 11 - 17 mm |
Produktseite |
LFZ|SKL 11-17 |
44 |
21 |
33 |
10 |
Stück |
4251269305092 |
14 |
14 |
36935 |
LFZ|SKL 17-22 / EMV Schirmklammer, ⌀ 17 - 22 mm |
Produktseite |
LFZ|SKL 17-22 |
44 |
26 |
40 |
10 |
Stück |
4251269305108 |
15 |
15 |
36940 |
LFZ|SKL 22-30 / EMV Schirmklammer, ⌀ 22 - 30 mm |
Produktseite |
LFZ|SKL 22-30 |
44 |
35 |
44 |
10 |
Stück |
4251269305115 |
16 |
16 |
37608 |
LF|MSKL 3-12 / EMV Schirmklammer, ⌀ 3 - 12 mm |
Produktseite |
LF|MSKL 3-12 |
24 |
15 |
26,2 |
10 |
Stück |
4251269316890 |
17 |
17 |
37610 |
LF|MSKL 8-18 / EMV Schirmklammer, ⌀ 8 - 18 mm |
Produktseite |
LF|MSKL 8-18 |
24 |
20 |
32,4 |
10 |
Stück |
4251269316906 |
18 |
18 |
37612 |
LFZ-M|MSKL 3-12 / EMV Schirmklammer, ⌀ 3 - 12 mm |
Produktseite |
LFZ-M|MSKL 3-12 |
46,3 |
15 |
26,2 |
10 |
Stück |
4251269316913 |
19 |
19 |
37614 |
LFZ-M|MSKL 8-18 / EMV Schirmklammer, ⌀ 8 - 18 mm |
Produktseite |
LFZ-M|MSKL 8-18 |
46,3 |
20 |
32,4 |
10 |
Stück |
4251269316920 |
20 |
20 |
36941 |
LFZ|SKL 30-38 / EMV Schirmklammer, ⌀ 30 - 38 mm |
Produktseite |
LFZ | SKL 30-38 |
55 |
46,5 |
67 |
10 |
Stück |
4251269319082 |
21 |
21 |
36948.3 |
LFZ-U-AB|SKL 6-8 |
Produktseite |
LFZ-U-AB|SKL 6-8 |
11.8 |
27.2 |
27,2 |
10 |
Stück |
4251269322365 |
22 |
22 |
36948.4 |
LFZ-U-AB|SKL 6-8 |
Produktseite |
LFZ-U-AB|SKL 6-8 |
14 |
32.2 |
32,2 |
10 |
Stück |
4251269322372 |
23 |
23 |
36255 |
LF|SKL 6-8 / EMV Schirmklammer, ⌀ 6 - 8 mm |
Produktseite |
LF|SKL 6-8 |
24 |
12 |
21 |
10 |
Stück |
4251269302435 |
24 |
24 |
36256 |
LF|SKL 8-11 / EMV Schirmklammer, ⌀ 8 - 11 mm |
Produktseite |
LF|SKL 8-11 |
24 |
14 |
26 |
10 |
Stück |
4251269302442 |
25 |
25 |
36257 |
LF|SKL 11-17 / EMV Schirmklammer, ⌀ 11 - 17 mm |
Produktseite |
LF|SKL 11-17 |
24 |
21 |
33 |
10 |
Stück |
4251269302459 |
26 |
26 |
36258 |
LF|SKL 17-22 / EMV Schirmklammer, ⌀ 17 - 22 mm |
Produktseite |
LF|SKL 17-22 |
24 |
26 |
40 |
10 |
Stück |
4251269302466 |
27 |
27 |
36259 |
LF|SKL 22-30 / EMV Schirmklammer, ⌀ 22 - 30 mm |
Produktseite |
LF|SKL 22-30 |
24 |
35 |
44 |
10 |
Stück |
4251269302473 |
28 |
28 |
36886.1 |
LFZ-U4|SKL 1.5-3 / EMV Schirmklammer, ⌀ 1.5 - 3 mm |
Produktseite |
LFZ-U4|SKL 1.5-3 |
44 |
12 |
18 |
10 |
Stück |
4251269304972 |
29 |
29 |
36886.2 |
LFZ-U4|SKL 3-6 / EMV Schirmklammer, ⌀ 3 - 6 mm |
Produktseite |
LFZ-U4|SKL 3-6 |
44 |
12 |
19 |
10 |
Stück |
4251269304989 |
30 |
30 |
37590.150 |
LF2Z|SKL 17-22 / EMV Schirmklammer, Schraubmontage |
Produktseite |
LF2Z|SKL 17-22 |
51 |
21 |
32.5 |
10 |
Stück |
4251269324871 |
31 |
31 |
37591.150 |
LF2Z|SKL 22-30 / EMV Schirmklammer, Schraubmontage |
Produktseite |
LF2Z|SKL 22-30 |
51 |
35 |
41.3 |
10 |
Stück |
4251269324888 |