1 |
1 |
70351 |
KEL-DPZ-HD Kabeldurchführungsplatten, rund, Hygienic Design, mit Gewinde M32 - M63 / IP66 / IP68, FDA-konform |
Produktseite |
KEL-DPZ-HD 32|4 |
|
|
22 |
5 |
Stück |
4251269322785 |
2 |
2 |
70360 |
KEL-DPZ-HD Kabeldurchführungsplatten, rund, Hygienic Design, mit Gewinde M32 - M63 / IP66 / IP68, FDA-konform |
Produktseite |
KEL-DPZ-HD 63|13 |
|
|
22 |
5 |
Stück |
4251269322877 |
3 |
3 |
70361 |
KEL-DPZ-HD Kabeldurchführungsplatten, rund, Hygienic Design, mit Gewinde M32 - M63 / IP66 / IP68, FDA-konform |
Produktseite |
KEL-DPZ-HD 63|14 |
|
|
22 |
5 |
Stück |
4251269322884 |
4 |
4 |
70362 |
KEL-DPZ-HD Kabeldurchführungsplatten, rund, Hygienic Design, mit Gewinde M32 - M63 / IP66 / IP68, FDA-konform |
Produktseite |
KEL-DPZ-HD 63|35 |
|
|
22 |
5 |
Stück |
4251269322891 |
5 |
5 |
70352 |
KEL-DPZ-HD Kabeldurchführungsplatten, rund, Hygienic Design, mit Gewinde M32 - M63 / IP66 / IP68, FDA-konform |
Produktseite |
KEL-DPZ-HD 32|4-2 |
|
|
22 |
5 |
Stück |
4251269322792 |
6 |
6 |
70353 |
KEL-DPZ-HD Kabeldurchführungsplatten, rund, Hygienic Design, mit Gewinde M32 - M63 / IP66 / IP68, FDA-konform |
Produktseite |
KEL-DPZ-HD 32|7 |
|
|
22 |
5 |
Stück |
4251269322808 |
7 |
7 |
70354 |
KEL-DPZ-HD Kabeldurchführungsplatten, rund, Hygienic Design, mit Gewinde M32 - M63 / IP66 / IP68, FDA-konform |
Produktseite |
KEL-DPZ-HD 40|8 |
|
|
22 |
5 |
Stück |
4251269322815 |
8 |
8 |
70355 |
KEL-DPZ-HD Kabeldurchführungsplatten, rund, Hygienic Design, mit Gewinde M32 - M63 / IP66 / IP68, FDA-konform |
Produktseite |
KEL-DPZ-HD 50|8 |
|
|
22 |
5 |
Stück |
4251269322822 |
9 |
9 |
70356 |
KEL-DPZ-HD Kabeldurchführungsplatten, rund, Hygienic Design, mit Gewinde M32 - M63 / IP66 / IP68, FDA-konform |
Produktseite |
KEL-DPZ-HD 50|10 |
|
|
22 |
5 |
Stück |
4251269322839 |
10 |
10 |
70357 |
KEL-DPZ-HD Kabeldurchführungsplatten, rund, Hygienic Design, mit Gewinde M32 - M63 / IP66 / IP68, FDA-konform |
Produktseite |
KEL-DPZ-HD 50|12 |
|
|
22 |
5 |
Stück |
4251269322846 |
11 |
11 |
70358 |
KEL-DPZ-HD Kabeldurchführungsplatten, rund, Hygienic Design, mit Gewinde M32 - M63 / IP66 / IP68, FDA-konform |
Produktseite |
KEL-DPZ-HD 50|19 |
|
|
22 |
5 |
Stück |
4251269322853 |
12 |
12 |
70359 |
KEL-DPZ-HD Kabeldurchführungsplatten, rund, Hygienic Design, mit Gewinde M32 - M63 / IP66 / IP68, FDA-konform |
Produktseite |
KEL-DPZ-HD 63|9 |
|
|
22 |
5 |
Stück |
4251269322860 |
13 |
13 |
73930 |
KEL-DPU-HD Kabeldurchführungsplatten, IP66/68 |
Produktseite |
KEL-DPU-HD 24|21 |
147 |
58 |
14 |
10 |
Stück |
4251269324321 |
14 |
14 |
73932 |
KEL-DPU-HD Kabeldurchführungsplatten, IP66/68 |
Produktseite |
KEL-DPU-HD 24|16-1 |
147 |
58 |
14 |
10 |
Stück |
4251269324291 |
15 |
15 |
73934 |
KEL-DPU-HD Kabeldurchführungsplatten, IP66/68 |
Produktseite |
KEL-DPU-HD 24|17 |
147 |
58 |
14 |
10 |
Stück |
4251269324307 |
16 |
16 |
73936 |
KEL-DPU-HD Kabeldurchführungsplatten, IP66/68 |
Produktseite |
KEL-DPU-HD 24|16 |
147 |
58 |
14 |
10 |
Stück |
4251269324284 |
17 |
17 |
73938 |
KEL-DPU-HD Kabeldurchführungsplatten, IP66/68 |
Produktseite |
KEL-DPU-HD 24|20 |
147 |
58 |
14 |
10 |
Stück |
4251269324314 |
18 |
18 |
73940 |
KEL-DPU-HD Kabeldurchführungsplatten, IP66/68 |
Produktseite |
KEL-DPU-HD 24|13 |
147 |
58 |
14 |
10 |
Stück |
4251269324260 |
19 |
19 |
73942 |
KEL-DPU-HD Kabeldurchführungsplatten, IP66/68 |
Produktseite |
KEL-DPU-HD 24|32 |
147 |
58 |
14 |
10 |
Stück |
4251269324338 |
20 |
20 |
73944 |
KEL-DPU-HD Kabeldurchführungsplatten, IP66/68 |
Produktseite |
KEL-DPU-HD 24|14 |
147 |
58 |
14 |
10 |
Stück |
4251269324277 |