icotek GmbH & Co. KG
›
Kabeldurchführungen für Leitungen ohne Stecker
›
Kabeldurchführungsplatten, IP65

Kabeldurchführungsplatten, IP65
Hersteller | icotek GmbH & Co. KG |
---|---|
Bezeichnung | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund, zum Einrasten in metrische Ausbrüche M20 - M50 / IP65 / UL Type 12 |
Herstellerteilenummer | 43596 |
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die
Datenschutzbestimmungen und
Nutzungsbedingungen von Google.
The link to this page has been copied in your clipboard.
Produktauswahl
Index | Selector | Herstellerteilenummer | Bezeichnung | Produktseite | Artiklename | Länge | Breite | Höhe | Außendurchmesser | Verpackungseinheit | Einheit | EAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43531 | KEL-DP 25|6 A gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 25|6 A gy | 12 | 32 | 10 | Stück | 4251269310003 | ||
2 | 12 | 43553 | KEL-DP 50|18 A gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|18 A gy | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269310096 | ||
3 | 23 | 43554 | KEL-DP 50|9 A gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|9 A gy | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269310102 | ||
4 | 34 | 43555 | KEL-DP 50|11 A gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|11 A gy | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269310119 | ||
5 | 45 | 43556 | KEL-DP 50|35 A gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|35 A gy | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269310126 | ||
6 | 56 | 43560 | KEL-DP 32|10 B gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 32|10 B gy | 12 | 38 | 10 | Stück | 4251269310133 | ||
7 | 67 | 43561 | KEL-DP 40|9 B gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 40|9 B gy | 12 | 50 | 10 | Stück | 4251269310140 | ||
8 | 78 | 43562 | KEL-DP 50|12 B gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|12 B gy | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269310157 | ||
9 | 89 | 43563 | KEL-DP 40|16 B gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 40|16 B gy | 12 | 50 | 10 | Stück | 4251269310164 | ||
10 | 2 | 43564 | KEL-DP 50|16 B gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|16 B gy | 13 | 60 | 10 | Stück | 4251269310171 | ||
11 | 3 | 43565 | KEL-DP 40|17 B gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 40|17 B gy | 12 | 50 | 10 | Stück | 4251269310188 | ||
12 | 4 | 43532 | KEL-DP 32|10 A gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 32|10 A gy | 12 | 38 | 10 | Stück | 4251269310010 | ||
13 | 5 | 43566 | KEL-DP 50|20 B gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|20 B gy | 13 | 60 | 10 | Stück | 4251269310195 | ||
14 | 6 | 43567 | KEL-DP 50|18 B gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|18 B gy | 13 | 60 | 10 | Stück | 4251269310201 | ||
15 | 7 | 43568 | KEL-DP 50|9 B gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|9 B gy | 13 | 60 | 10 | Stück | 4251269310218 | ||
16 | 8 | 43569 | KEL-DP 50|11 B gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|11 B gy | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269310225 | ||
17 | 9 | 43570 | KEL-DP 50|35 B gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|35 B gy | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269310232 | ||
18 | 10 | 43675.001 | KEL-DPZ-KL 72 gy / Kabeldurchführungsplatte, schraubbar, für Rittal KL, IP65 | Produktseite | KEL-DPZ-KL 72 gy | 221 | 90 | 18 | 1 | Stück | 4251269310447 | |
19 | 11 | 43675.101 | KEL-DPZ-KL 72 bk / Kabeldurchführungsplatte, schraubbar, für Rittal KL, IP65 | Produktseite | KEL-DPZ-KL 72 bk | 221 | 90 | 18 | 1 | Stück | 4251269310454 | |
20 | 13 | 50531 | KEL-DP 25|6 A bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 25|6 A bk | 12 | 32 | 10 | Stück | 4251269314780 | ||
21 | 14 | 50532 | KEL-DP 32|10 A bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 32|10 A bk | 12 | 38 | 10 | Stück | 4251269314797 | ||
22 | 15 | 50533 | KEL-DP 25|4 A bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 25|4 A bk | 12 | 32 | 10 | Stück | 4251269314803 | ||
23 | 16 | 43533 | KEL-DP 25|4 A gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 25|4 A gy | 12 | 32 | 10 | Stück | 4251269310027 | ||
24 | 17 | 50550 | KEL-DP 50|16 A bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|16 A bk | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269314810 | ||
25 | 18 | 50551 | KEL-DP 50|12 A bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|12 A bk | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269314827 | ||
26 | 19 | 50552 | KEL-DP 50|20 A bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|20 A bk | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269314834 | ||
27 | 20 | 50553 | KEL-DP 50|18 A bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|18 A bk | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269314841 | ||
28 | 21 | 50554 | KEL-DP 50|9 A bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|9 A bk | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269314858 | ||
29 | 22 | 50555 | KEL-DP 50|11 A bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|11 A bk | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269314865 | ||
30 | 24 | 50556 | KEL-DP 50|35 A bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|35 A bk | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269314872 | ||
31 | 25 | 50560 | KEL-DP 32|10 B bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 32|10 B bk | 12 | 38 | 10 | Stück | 4251269314889 | ||
32 | 26 | 50562 | KEL-DP 50|12 B bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|12 B bk | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269314896 | ||
33 | 27 | 50564 | KEL-DP 50|16 B bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|16 B bk | 13 | 60 | 10 | Stück | 4251269314902 | ||
34 | 28 | 43536 | KEL-DP 40|9 A gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 40|9 A gy | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269310034 | ||
35 | 29 | 50566 | KEL-DP 50|20 B bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|20 B bk | 13 | 60 | 10 | Stück | 4251269314919 | ||
36 | 30 | 50567 | KEL-DP 50|18 B bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|18 B bk | 13 | 60 | 10 | Stück | 4251269314926 | ||
37 | 31 | 50568 | KEL-DP 50|9 B bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|9 B bk | 13 | 60 | 10 | Stück | 4251269314933 | ||
38 | 32 | 50569 | KEL-DP 50|11 B bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|11 B bk | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269314940 | ||
39 | 33 | 50570 | KEL-DP 50|35 B bk / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 2.8 - 4 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|35 B bk | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269314957 | ||
40 | 35 | 43480 | KEL-SCDP 25Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-SCDP 25 | 10 | Stück | 4251269320811 | ||||
41 | 36 | 43481 | KEL-SCDP 32Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-SCDP 32 | 10 | Stück | 4251269320828 | ||||
42 | 37 | 43482 | KEL-SCDP 40Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-SCDP 40 | 10 | Stück | 4251269320835 | ||||
43 | 38 | 43483 | KEL-SCDP 50 Kabeldurchführungsplatte für den Bereich Schienenverkehrstechnik, IP65 | Produktseite | KEL-SCDP 50 | 10 | Stück | 4251269320811 | ||||
44 | 39 | 43572 | KEL-DP 20|4Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-DP 20|4 | 27 | 10 | Stück | 4251269320477 | |||
45 | 40 | 43537 | KEL-DP 40|16 A gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 40|16 A gy | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269310041 | ||
46 | 41 | 43573 | KEL-DP 20|5Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-DP 20|5 | 27 | 10 | Stück | 4251269320484 | |||
47 | 42 | 43574 | KEL-DP 20|9Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-DP 20|9 | 27 | 10 | Stück | 4251269320491 | |||
48 | 43 | 43450 | KEL-DP 6|6Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-DP 6|6 | 62 | 44 | 10 | Stück | 4251269320712 | ||
49 | 44 | 43451 | KEL-DP 6|12Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-DP 6|12 | 62 | 44 | 10 | Stück | 4251269320729 | ||
50 | 46 | 43452 | KEL-DP 6|14Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-DP 6|14 | 62 | 44 | 10 | Stück | 4251269320736 | ||
51 | 47 | 43453 | KEL-DP 6|25Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-DP 6|25 | 62 | 44 | 10 | Stück | 4251269320743 | ||
52 | 48 | 43460 | KEL-DP 16|10Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-DP 16|10 | 96 | 44 | 10 | Stück | 4251269320750 | ||
53 | 49 | 43461 | KEL-DP 16|11Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-DP 16|11 | 96 | 44 | 10 | Stück | 4251269320767 | ||
54 | 50 | 43462 | KEL-DP 16|20Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-DP 16|20 | 96 | 44 | 10 | Stück | 4251269320774 | ||
55 | 51 | 43463 | KEL-DP 16|22Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-DP 16|22 | 96 | 44 | 10 | Stück | 4251269320781 | ||
56 | 52 | 43538 | KEL-DP 40|17 A gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 40|17 A gy | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269310058 | ||
57 | 53 | 43464 | KEL-DP 16|23Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-DP 16|23 | 96 | 44 | 10 | Stück | 4251269320798 | ||
58 | 54 | 43465 | KEL-DP 16|26Kabeldurchführungsplatte, IP65 | Produktseite | KEL-DP 16|26 | 96 | 44 | 10 | Stück | 4251269320804 | ||
59 | 55 | 43809 | KEL-DPZ 6|12Kabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 6|12 | 85,5 | 54 | 10 | Stück | 4251269321061 | ||
60 | 57 | 43811 | KEL-DPZ 6|18-1Kabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 6|18-1 | 85,5 | 54 | 10 | Stück | 4251269321023 | ||
61 | 58 | 43812 | KEL-DPZ 6|18Kabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 6|18 | 85,5 | 54 | 10 | Stück | 4251269321030 | ||
62 | 59 | 43813 | KEL-DPZ 6|23Kabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 6|23 | 85,5 | 54 | 10 | Stück | 4251269321047 | ||
63 | 60 | 43814 | KEL-DPZ 6|27Kabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 6|27 | 85,5 | 54 | 10 | Stück | 4251269321054 | ||
64 | 61 | 43815 | KEL-DPZ 16|11Kabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 16|11 | 120 | 58 | 10 | Stück | 4251269320507 | ||
65 | 62 | 43816 | KEL-DPZ 16|14Kabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 16|14 | 120 | 58 | 10 | Stück | 4251269320514 | ||
66 | 63 | 43817 | KEL-DPZ 16|20Kabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 16|20 | 120 | 58 | 10 | Stück | 4251269320521 | ||
67 | 64 | 43550 | KEL-DP 50|16 A gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|16 A gy | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269310065 | ||
68 | 65 | 43818 | KEL-DPZ 16|25Kabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 16|25 | 120 | 58 | 10 | Stück | 4251269320538 | ||
69 | 66 | 43819 | KEL-DPZ 16|34Kabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 16|34 | 120 | 58 | 10 | Stück | 4251269320545 | ||
70 | 68 | 43711 | KEL-DPZ 24|26 gyKabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 24|26 gy | 147 | 58 | 10 | Stück | 4251269321498 | ||
71 | 69 | 50711 | KEL-DPZ 24|26 bkKabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 24|26 bk | 147 | 58 | 10 | Stück | 4251269321504 | ||
72 | 70 | 43736 | KEL-DPZ 25|3 gyKabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 25|3 gy | 8 | 39 | 10 | Stück | 4251269320439 | ||
73 | 71 | 50736 | KEL-DPZ 25|3 bkKabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 25|3 bk | 8 | 39 | 10 | Stück | 4251269320453 | ||
74 | 72 | 43737 | KEL-DPZ 25|4 gyKabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 25|4 gy | 8 | 39 | 10 | Stück | 4251269320446 | ||
75 | 73 | 50737 | KEL-DPZ 25|4 bkKabeldurchführungsplatte, IP66 | Produktseite | KEL-DPZ 25|4 bk | 8 | 39 | 10 | Stück | 4251269320460 | ||
76 | 74 | 43534 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund, zum Einrasten in metrische Ausbrüche M20 - M50 / IP65 / UL Type 12 | Produktseite | KEL-DP 25|7 A gy | 12 | 10 | Stück | 4251269322563 | |||
77 | 75 | 43592 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund, zum Einrasten in metrische Ausbrüche M20 - M50 / IP65 / UL Type 12 | Produktseite | KEL-DP 25|7 A gy | 12 | 10 | Stück | 4251269322488 | |||
78 | 76 | 43551 | KEL-DP 50|12 A gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|12 A gy | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269310072 | ||
79 | 77 | 43596 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund, zum Einrasten in metrische Ausbrüche M20 - M50 / IP65 / UL Type 12 | Produktseite | KEL-DP 25|7 A gy | 12 | 10 | Stück | 4251269322525 | |||
80 | 79 | 43593 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund, zum Einrasten in metrische Ausbrüche M20 - M50 / IP65 / UL Type 12 | Produktseite | KEL-DP 25|7 A gy | 12 | 10 | Stück | 4251269322495 | |||
81 | 80 | 43597 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund, zum Einrasten in metrische Ausbrüche M20 - M50 / IP65 / UL Type 12 | Produktseite | KEL-DP 25|7 A gy | 12 | 10 | Stück | 4251269322532 | |||
82 | 81 | 43594 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund, zum Einrasten in metrische Ausbrüche M20 - M50 / IP65 / UL Type 12 | Produktseite | KEL-DP 25|7 A gy | 12 | 10 | Stück | 4251269322501 | |||
83 | 82 | 43598 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund, zum Einrasten in metrische Ausbrüche M20 - M50 / IP65 / UL Type 12 | Produktseite | KEL-DP 25|7 A gy | 12 | 10 | Stück | 4251269322549 | |||
84 | 83 | 43595 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund, zum Einrasten in metrische Ausbrüche M20 - M50 / IP65 / UL Type 12 | Produktseite | KEL-DP 25|7 A gy | 12 | 10 | Stück | 4251269322518 | |||
85 | 84 | 43599 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund, zum Einrasten in metrische Ausbrüche M20 - M50 / IP65 / UL Type 12 | Produktseite | KEL-DP 25|7 A gy | 12 | 10 | Stück | 4251269322556 | |||
86 | 85 | 43552 | KEL-DP 50|20 A gy / Kabeldurchführungsplatte, rund, rastbar, für Blechstärke 1.5 - 2.5 mm, IP65 | Produktseite | KEL-DP 50|20 A gy | 12 | 60 | 10 | Stück | 4251269310089 | ||
87 | 86 | 43535 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, IP65 | Produktseite | KEL-DP 25|4 B bk | 12 | 10 | Stück | 4251269324079 | |||
88 | 87 | 43575 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, IP65 | Produktseite | KEL-DP 20|4-1 A gy | 12 | 10 | Stück | 4251269323911 | |||
89 | 88 | 43600 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund zum Einrasten in metrische Ausbrüche | Produktseite | KEL-DP 16|1 A gy rund | 12 | 10 | Stück | 4251269329791 | |||
90 | 90 | 43601 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund zum Einrasten in metrische Ausbrüche | Produktseite | KEL-DP 16|3 A gy rund | 12 | 10 | Stück | 4251269329807 | |||
91 | 91 | 43602 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund zum Einrasten in metrische Ausbrüche | Produktseite | KEL-DP 16|7 A gy rund | 12 | 10 | Stück | 4251269329814 | |||
92 | 92 | 43571 | KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund zum Einrasten in metrische Ausbrüche | Produktseite | KEL-DP 20|1 A gy rund | 12 | 10 | Stück | 4251269329784 | |||
93 | 93 | 44070 | KEL-SCDP-TR Kabeldurchführungsplatten, rund | Produktseite | KEL-SCDP-TR 25 | 22 | 10 | Stück | 4251285472000 | |||
94 | 94 | 44071 | KEL-SCDP-TR Kabeldurchführungsplatten, rund | Produktseite | KEL-SCDP-TR 32 | 22 | 10 | Stück | 4251269328954 | |||
95 | 95 | 44072 | KEL-SCDP-TR Kabeldurchführungsplatten, rund | Produktseite | KEL-SCDP-TR 40 | 22 | 10 | Stück | 4251269328961 | |||
96 | 96 | 44073 | KEL-SCDP-TR Kabeldurchführungsplatten, rund | Produktseite | KEL-SCDP-TR 50 | 22 | 10 | Stück | 4251269328978 | |||
97 | 97 | 44074 | KEL-SCDP-TR Kabeldurchführungsplatten, rund | Produktseite | KEL-SCDP-TR 63|1 | 22 | 10 | Stück | 4251269328985 | |||
98 | 98 | 44078 | KEL-SCDP-TR Kabeldurchführungsplatten, rund | Produktseite | KEL-SCDP-TR 63|5+1 | 22 | 10 | Stück | 4251269328992 |
Objekte je Seite
Dokumentation
Kontaktdaten

icotek GmbH & Co. KG
-
icotek GmbH & Co. KG
icotek GmbH & Co. KG
Bischof-von-Lipp-Str. 1
73569 Eschach
Deutschland
www.icotek.com
info@icotek.com
