icotek GmbH
Von icotek GmbH

Adapter System IMAS CONNECT

Hersteller Icotek GmbH
Bezeichnung AT-M | AT-K-M | AT-K-Z Adaptertüllen, mit Innengewinde M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66
Herstellerteilenummer 39966
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector Herstellerteilenummer Bezeichnung Produktseite Artiklename Länge Breite Höhe Verpackungseinheit Einheit EAN Code
1 1 39946 AT-M 12 x 1.0Adaptertülle mit metrischem Innengewinde Produktseite AT-M 12 x 1.0 19 41,5 42 10 Stück 4251269320897
2 2 39956 AT-K-M M12 × 1.5 / Adaptertülle mit metrischem Innengewinde Produktseite AT-K-M M12 × 1.5 21 21 19 5 Stück
3 3 39957 AT-K-M M16 × 1.5 / Adaptertülle mit metrischem Innengewinde Produktseite AT-K-M M16 × 1.5 30 21 21 5 Stück 4251269322358
4 4 39965 AT-FL Adaptertüllen, auf Basis KT groß, für M23 Vierkantflansch / IP65 Produktseite AT-FL-M23 42 41.5 19 5 Stück 4251269323768
5 5 39966 AT-M | AT-K-M | AT-K-Z Adaptertüllen, mit Innengewinde M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66 Produktseite AT-K-M M8 × 0.5 21 21 19 5 Stück 4251269323812
6 6 39963 AT-M | AT-K-M | AT-K-Z Adaptertüllen, mit Innengewinde M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66 Produktseite AT-K-M M8 × 0.5 21 21 19 5 Stück 4251269323041
7 7 39964 AT-M | AT-K-M | AT-K-Z Adaptertüllen, mit Innengewinde M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66 Produktseite AT-K-M M8 × 0.5 21 21 19 5 Stück 4251269323058
8 8 39961 AT-PP Adaptertüllen, auf Basis KT groß, für PushPull Anschlusstechnik / IP65 Produktseite AT-PP 42 41.5 19 5 Stück 4251269322570
9 9 39947 AT-M 16 x 1.0Adaptertülle mit metrischem Innengewinde Produktseite AT-M 16 x 1.5 19 41,5 42 10 Stück
10 10 39948 AT-M 20 x 1.0Adaptertülle mit metrischem Innengewinde Produktseite AT-M 20 x 1.5 19 41,5 42 10 Stück
11 11 39949 AT-M 25 x 1.0Adaptertülle mit metrischem Innengewinde Produktseite AT-M 25 x 1.5 19 41,5 42 10 Stück
12 12 39950 AT-B Adaptertülle blind Produktseite AT-B 19 41,5 42 10 Stück
13 13 39952 AT-KS Adaptertülle Keystone Produktseite AT-KS 19 41,5 42 10 Stück 4251269321481
14 14 39953 AT-K-M M5 × 0.5 / Adaptertülle mit metrischem Innengewinde Produktseite AT-K-M M5 × 0.5 21 21 19 5 Stück
15 15 39954 AT-K-M M8 × 1.0 / Adaptertülle mit metrischem Innengewinde Produktseite AT-K-M M8 × 1.0 21 21 19 5 Stück
16 16 39955 AT-K-M M12 × 1.0 / Adaptertülle mit metrischem Innengewinde Produktseite AT-K-M M12 × 1.0 21 21 19 5 Stück
17 17 42596 Adaptertülle mit metrischem Gewinde QT-AT-M 12 × 1.0 Produktseite QT-AT-M 12 × 1.0 40 39 19 10 Stück 4251269322952
18 18 42597 Adaptertülle mit metrischem Gewinde QT-AT-M 16 × 1.5 Produktseite QT-AT-M 16 × 1.5 40 39 19 10 Stück 4251269322969
19 19 42598 Adaptertülle mit metrischem Gewinde QT-AT-M 20 × 1.5 Produktseite QT-AT-M 20 × 1.5 40 39 19 10 Stück 4251269322976
20 20 42599 Adaptertülle mit metrischem Gewinde QT-AT-M 25 × 1.5 Produktseite QT-AT-M 25 × 1.5 40 39 19 10 Stück 4251269322983
21 21 42600 Adaptertülle QT-AT-B Produktseite QT-AT-B 40 39 19 10 Stück 4251269322990
22 22 42601 Adaptertülle für Keystone Module QT-AT-KS Produktseite QT-AT-KS 40 39 17 10 Stück 4251269323003
23 23 42602 Adaptertülle für PushPull QT-AT-PP Produktseite QT-AT-PP 40 39 17 10 Stück 4251269323010
24 24 42604 Adaptertülle mit metrischem Gewinde QT-AT-K-M M5 × 0.5 Produktseite QT-AT-K-M M5 × 0.5 20 19 12 5 Stück 4251269323423
25 25 42605 Adaptertülle mit metrischem Gewinde QT-AT-K-M M8 × 1.0 Produktseite QT-AT-K-M M8 × 1.0 20 19 12 5 Stück 4251269323430
26 26 42606 Adaptertülle mit metrischem Gewinde QT-AT-K-M M12 × 1.0 Produktseite QT-AT-K-M M12 × 1.0 20 19 12 5 Stück 4251269323447
27 27 42607 Adaptertülle mit metrischem Gewinde QT-AT-K-M M12 × 1.5 Produktseite QT-AT-K-M M12 × 1.5 20 19 12 5 Stück 4251269323454
28 28 42608 Adaptertülle QT-AT-FL-M23 Produktseite QT-AT-FL-M23 40 39 17 10 Stück 4251269323775
29 29 42609 Adaptertülle mit metrischem Gewinde QT-AT-K-M M8 × 0.5 Produktseite QT-AT-K-M M8 × 0.5 20 19 12 5 Stück 4251269323829

Kontaktdaten

icotek GmbH

icotek GmbH

Google Map