icotek GmbH
Von icotek GmbH

Adapter System IMAS CONNECT

Hersteller icotek GmbH
Bezeichnung AT-M | AT-K-M | AT-K-Z Adaptertüllen, mit Innengewinde M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66
Bestellnummer 39964
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector Bestellnummer Bezeichnung Product name Length Width Height Packaging unit Unit EAN Code Web Link
1 1 39946 AT-M 12 x 1.0Adaptertülle mit metrischem Innengewinde AT-M 12 x 1.0 19 41,5 42 10 Stück 4251269320897 web link
2 9 39947 AT-M 16 x 1.0Adaptertülle mit metrischem Innengewinde AT-M 16 x 1.5 19 41,5 42 10 Stück web link
3 10 39948 AT-M 20 x 1.0Adaptertülle mit metrischem Innengewinde AT-M 20 x 1.5 19 41,5 42 10 Stück web link
4 11 39949 AT-M 25 x 1.0Adaptertülle mit metrischem Innengewinde AT-M 25 x 1.5 19 41,5 42 10 Stück web link
5 12 39950 AT-B Adaptertülle blind AT-B 19 41,5 42 10 Stück web link
6 13 39952 AT-KS Adaptertülle Keystone AT-KS 19 41,5 42 10 Stück 4251269321481 web link
7 14 39953 AT-K-M M5 × 0.5 / Adaptertülle mit metrischem Innengewinde AT-K-M M5 × 0.5 21 21 19 5 Stück web link
8 15 39954 AT-K-M M8 × 1.0 / Adaptertülle mit metrischem Innengewinde AT-K-M M8 × 1.0 21 21 19 5 Stück web link
9 16 39955 AT-K-M M12 × 1.0 / Adaptertülle mit metrischem Innengewinde AT-K-M M12 × 1.0 21 21 19 5 Stück web link
10 2 39956 AT-K-M M12 × 1.5 / Adaptertülle mit metrischem Innengewinde AT-K-M M12 × 1.5 21 21 19 5 Stück web link
11 3 39957 AT-K-M M16 × 1.5 / Adaptertülle mit metrischem Innengewinde AT-K-M M16 × 1.5 30 21 21 5 Stück 4251269322358 web link
12 4 39965 AT-FL Adaptertüllen, auf Basis KT groß, für M23 Vierkantflansch / IP65 AT-FL-M23 42 41.5 19 5 Stück 4251269323768 web link
13 5 39966 AT-M | AT-K-M | AT-K-Z Adaptertüllen, mit Innengewinde M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66 AT-K-M M8 × 0.5 21 21 19 5 Stück 4251269323812 web link
14 6 39963 AT-M | AT-K-M | AT-K-Z Adaptertüllen, mit Innengewinde M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66 AT-K-M M8 × 0.5 21 21 19 5 Stück 4251269323041 web link
15 7 39964 AT-M | AT-K-M | AT-K-Z Adaptertüllen, mit Innengewinde M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66 AT-K-M M8 × 0.5 21 21 19 5 Stück 4251269323058 web link
16 8 39961 AT-PP Adaptertüllen, auf Basis KT groß, für PushPull Anschlusstechnik / IP65 AT-PP 42 41.5 19 5 Stück 4251269322570 web link

Kontaktdaten

icotek GmbH

icotek GmbH

Google Map