1

Roue libre à cames autocentrée CSK .. , sans rainure de clavette

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Roue libre à cames autocentrée, avec flasques, sans rainure de clavette, Ø intérieur 15 mm
Référence CSK 15
Masse 0.06 kg
Diamètre intérieur 15 mm
Diamètre extérieur 35 mm
Largeur 11 mm
Charge dynamique 7.4 kN
Charge statique 3.42 kN
Couple 16.5 N.m
Vitesse de rotation 8400 tr/min
Product selection
Selector Référence Taille roulement d (mm) D (mm) L (mm) Charge Dyn. C (kN) Charge Stat. Co (kN) Couple TkN (N.m) Vitesse limite (tr/min) Couple résiduel (N.m) Poids (kg)
8 CSK 8 - 8 22 9 3.28 0.86 2.5 15000 0.005 0.02
9 CSK 12 6201 zz 12 32 10 6.1 2.77 9.3 10000 0.007 0.04
1 CSK 15 6202 zz 15 35 11 7.4 3.42 16.5 8400 0.009 0.06
2 CSK 17 6203 zz 17 40 12 7.9 3.8 30.6 7350 0.011 0.07
3 CSK 20 6204 zz 20 47 14 9.4 4.46 50 6000 0.013 0.11
4 CSK 25 6205 zz 25 52 15 10.7 5.46 85 5200 0.02 0.14
5 CSK 30 6206 zz 30 62 16 11.7 6.45 138 4200 0.044 0.21
6 CSK 35 6207 zz 35 72 17 12.6 7.28 175 3600 0.058 0.3
7 CSK 40 - 40 80 22 15.54 12.25 325 3000 0.07 0.5
Référence
Taille roulement
d (mm)
D (mm)
L (mm)
Charge Dyn. C (kN)
Charge Stat. Co (kN)
Couple TkN (N.m)
Vitesse limite (tr/min)
Couple résiduel (N.m)
Poids (kg)
Documentation
Contact the supplier
ICI COMPOSANTS Les Composants Industriels
ICI COMPOSANTS