1

Roue libre à cames autocentrée CSK .. P, avec rainure de clavette sur bague intérieur

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Roue libre à cames autocentrée, avec flasques, et rainure de clavette sur bague intérieur, Ø intérieur 15 mm
Référence CSK 15 P
Masse 0.06 kg
Diamètre intérieur 15 mm
Diamètre extérieur 35 mm
Largeur 11 mm
Charge dynamique 7.4 kN
Charge statique 3.42 kN
Vitesse de rotation 8400 tr/min
Couple 16.9 N.m
Product selection
Selector Référence Taille roulement d (mm) D (mm) L (mm) b (mm) t (mm) Charge Dyn. C (kN) Charge Stat. Co (kN) Couple TkN (N.m) Vitesse limite (tr/min) Couple résiduel (N.m) Poids (kg)
8 CSK 12 P 6201 zz 12 32 10 4 1.3 6.1 2.77 9.3 10000 0.007 0.04
1 CSK 15 P 6202 zz 15 35 11 5 1.2 7.4 3.42 16.9 8400 0.009 0.06
2 CSK 17 P 6203 zz 17 40 12 5 1.2 7.9 3.8 30.6 7350 0.011 0.07
3 CSK 20 P 6204 zz 20 47 14 6 1.6 9.4 4.46 50 6000 0.013 0.11
4 CSK 25 P 6205 zz 25 52 15 8 2 10.7 5.46 85 5200 0.02 0.14
5 CSK 30 P 6206 zz 30 62 16 8 2 11.7 6.45 138 4200 0.044 0.21
6 CSK 35 P 6207 zz 35 72 17 10 2.4 12.6 7.28 175 3600 0.058 0.3
7 CSK 40 P - 40 80 22 12 3.3 15.54 12.25 325 3000 0.07 0.5
Référence
Taille roulement
d (mm)
D (mm)
L (mm)
b (mm)
t (mm)
Charge Dyn. C (kN)
Charge Stat. Co (kN)
Couple TkN (N.m)
Vitesse limite (tr/min)
Couple résiduel (N.m)
Poids (kg)
Documentation
Contact the supplier
ICI COMPOSANTS Les Composants Industriels
ICI COMPOSANTS