ICI COMPOSANTS
By ICI COMPOSANTS

Palier tendeur auto aligneur en résine alimentaire, inserts INOX et roulement INOX - série T 200 PL

Paliers plastiques

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Palier tendeur auto aligneur en résine alimentaire, inserts INOX et roulement INOX - série T 200 PL, d = 40
Référence T 208 PLCS
Longueur 140 mm
Hauteur 114 mm
Largeur 34.5 mm
Diamètre d'axe 40 mm
Masse 970 g
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Référence d (mm) a (mm) c (mm) b (mm) h (mm) n (mm) m (mm) t (mm) v (mm) e (mm) Bi (mm) s Poids (g)
1 1 T 204 PLCS 20 99 27.5 12 64 12.7 76 36 88 47 31 M16 350
2 2 T 205 PLCS 25 99 27.5 12 64 14.3 76 36 88 47 34 M16 400
3 3 T 206 PLCS 30 125 34.5 12 76 15.9 89 40 102 63 38.4 M16 550
4 4 T 207 PLCS 35 125 34.5 12 76 17.5 89 40 102 63 42.9 M16 800
5 5 T 208 PLCS 40 140 34.5 16 85 19 102 40 114 80 49.2 M16 970
6 6 T 209 PLCS 45 149 40 16 90 19 102 50 117 85 49.2 M20 1100
7 7 T 210 PLCS 50 149 40 16 90 19 102 50 117 85 51.6 M20 1300
8 8 T 211 PLCS 55 172 41 22 106 22 130 51 146 95 55.5 M20 1600

Contact the supplier

ICI COMPOSANTS

ICI COMPOSANTS

Les Composants Industriels

Google Map