ICI COMPOSANTS
By ICI COMPOSANTS

Palier tendeur applique auto aligneur en résine alimentaire, inserts INOX et roulement INOX - série FB 200 PL

Paliers plastiques

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Palier tendeur applique auto aligneur en résine alimentaire, inserts INOX et roulement INOX - série FB 200 PL, d = 25
Référence FB 205 PLCS
Diamètre d'axe 25 mm
Hauteur 121 mm
Longueur 63.5 mm
Largeur 63.5 mm
Couple de serrage max 25 N.m
Masse 300 g
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Référence d (mm) a (mm) b (mm) c (mm) D (mm) L (mm) f (mm) g (mm) h (mm) i (mm) k (mm) n (mm) Ø vis Couple de serrage Max (N.m) Poids (g)
1 6 FB 202 PLCS 15 76.2 62 38.1 42.9 26.5 22.22 13 108 15 11 12.7 M10 18 250
2 7 FB 203 PLCS 17 76.2 62 38.1 42.9 26.5 22.22 13 108 15 11 12.7 M10 18 250
3 1 FB 204 PLCS 20 76.2 62 38.1 42.9 26.5 22.22 13 108 15 11 12.7 M10 18 250
4 2 FB 205 PLCS 25 86 63.5 41.3 46 28 28.6 13 121 16.5 11 14.3 M10 25 300
5 3 FB 206 PLCS 30 96.5 72 47.6 52.4 30.5 31.8 13 138 18 11 15.9 M10 30 460
6 4 FB 207 PLCS 35 105.5 83 50.8 60.3 32 31.8 15 156 19 13 17.5 M12 35 660
7 5 FB 208 PLCS 40 114 78 50 60.3 35 41.3 16 164 21.5 13 19 M12 40 910

Contact the supplier

ICI COMPOSANTS

ICI COMPOSANTS

Les Composants Industriels

Google Map