4

Palier semelle en résine NG, norme USDA, EHEDG et indice de protection IP67 - Palier ouvert S21

Paliers plastiques

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Palier semelle en résine NG, norme USDA, EHEDG et indice de protection IP67 - Palier ouvert, Ø axe = 35
Référence NG 35 S21
Diamètre d'axe 35 mm
Hauteur 93 mm
Longueur 110 mm
Entraxe des trous de fixation 82.6 mm
Largeur 60 mm
Charge 22.08 kN
Couple de serrage max 50 N.m
Masse 0.94 kg
Product selection
Selector Référence d Ø axe (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) F (mm) H (mm) S X (mm) i (mm) n (mm) N (mm) Charge Max C (kN) Ø vis Couple de serrage Max (N.m) Masse (kg)
1 NG 20 S21 20 79 50.8 52 67 33.5 33.3 M8 38 27 4.5 31 21.71 M8 20 0.4
2 NG 25 S21 25 87 50.8 53 73 34.5 36.5 M8 39 28 4 31.5 17.41 M8 20 0.5
3 NG 30 S21 30 100 76.2 59 85 38.5 42.9 M10 45 34 3.2 36.7 23.97 M10 35 0.8
6 NG 35 S21 35 110 82.6 60 93 38.5 47.5 M12 52 35 4.9 46 22.08 M12 50 0.94
7 NG 40 S21 40 122 88.9 66 100 42.5 49.2 M12 58 40 5.2 51 26.96 M12 50 1.3
Référence
d Ø axe (mm)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
F (mm)
H (mm)
S
X (mm)
i (mm)
n (mm)
N (mm)
Charge Max C (kN)
Ø vis
Couple de serrage Max (N.m)
Masse (kg)
Documentation
Contact the supplier
ICI COMPOSANTS Les Composants Industriels
ICI COMPOSANTS