4

Palier semelle en résine NG, norme USDA, EHEDG et indice de protection IP67 - Palier fermé SF20

Paliers plastiques

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Palier semelle en résine NG, norme USDA, EHEDG et indice de protection IP67 - Palier fermé, Ø axe = 20
Référence NG 20 SF20
Diamètre d'axe 20 mm
Hauteur 67 mm
Longueur 127 mm
Entraxe des trous de fixation 95 mm
Largeur 52 mm
Masse 0.42 kg
Couple de serrage max 20 N.m
Charge 12.49 kN
Product selection
Selector Référence d Ø axe (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) H (mm) S (mm) S2 (mm) X (mm) i (mm) n (mm) N (mm) Charge Max C (kN) Ø vis Couple de serrage Max (N.m) Masse (kg)
1 NG 20 SF20 20 127 95 52 67 14 33.5 33.3 9 13.5 43 27 4.5 38 12.49 M8 20 0.42
2 NG 25 SF20 25 140 105 53 73 15 34.5 36.5 9 13.5 44 28 4 39 11.36 M8 20 0.51
3 NG 30 SF20 30 160 121 59 85 17 38.5 42.9 11 16.5 48 34 3.2 45 17.21 M10 35 0.77
6 NG 35 SF20 35 167 127 60 93 18 38.5 47.6 13 19.5 52 35 4.9 46 14.27 M12 50 0.93
7 NG 40 SF20 40 184 137 66 100 18 42.5 49.2 13 19.5 54 40 5.2 51 19.42 M12 50 1.3
Référence
d Ø axe (mm)
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
H (mm)
S (mm)
S2 (mm)
X (mm)
i (mm)
n (mm)
N (mm)
Charge Max C (kN)
Ø vis
Couple de serrage Max (N.m)
Masse (kg)
Documentation
Contact the supplier
ICI COMPOSANTS Les Composants Industriels
ICI COMPOSANTS