ICI COMPOSANTS
By ICI COMPOSANTS

Palier applique en résine NG, norme USDA, EHEDG et indice de protection IP67 - Palier fermé F20

Paliers plastiques

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Palier applique en résine NG, norme USDA, EHEDG et indice de protection IP67 - Palier fermé, Ø axe = 40
Référence NG 40 F20
Diamètre d'axe 40 mm
Hauteur 40 mm
Longueur 174 mm
Entraxe des trous de fixation 144 mm
Largeur 65 mm
Charge 3.69 kN
Charge2 12.8 kN
Charge3 35.07 kN
Couple de serrage max 40 N.m
Masse 1.3 kg
CAD models
Share
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Index Selector Référence d Ø axe (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) S (mm) X (mm) i (mm) n (mm) N (mm) Charge Max A (kN) Charge Max B (kN) Charge Max C (kN) Ø vis Couple de serrage Max (N.m) Masse (kg)
1 1 NG 20 F20 20 116 90 51 75 22.5 9 43 11 0.5 31 4.58 19.75 29.15 M8 15 0.43
2 2 NG 25 F20 25 123 99 52 79 22.5 9 44 11 0.5 31.5 4.09 20.11 22.51 M8 15 0.51
3 3 NG 30 F20 30 145 117 58 90 22.5 11 48 11 0.5 36.7 4.65 11.26 27.24 M10 30 0.77
4 6 NG 35 F20 35 160 130 60 99 22.5 13.5 50 11 0.5 39.4 4.98 12.31 27.52 M12 40 0.99
5 7 NG 40 F20 40 174 144 65 110 22.5 13.5 56 11 0.5 44.7 3.69 12.8 35.07 M12 40 1.3

Contact the supplier

ICI COMPOSANTS

ICI COMPOSANTS

Les Composants Industriels

Google Map