2

Palier applique en résine alimentaire, inserts INOX et roulement INOX, étanchéité renforcée FR - Palier fermé

Paliers plastiques

Fabricant ICI COMPOSANTS
Désignation Palier applique en résine alimentaire, inserts INOX et roulement INOX, étanchéité renforcée FR - Palier fermé, d = 35
Référence FR 207 BSF
Hauteur 118 mm
Entraxe des trous de fixation 92 mm
Largeur 67 mm
Couple de serrage max 35 N.m
Masse 780 g
Diamètre d'axe 35 mm
Product selection
Selector Référence d (mm) B (mm) D (mm) a (mm) b (mm) L (mm) g1 (mm) g (mm) B1 (mm) B2 (mm) s (mm) Ø vis Couple de serrage Max (N.m) Poids (g)
1 FR 204 BSF 20 50 63 86 63.5 27 10 15.5 18 8.5 11 M10 18 300
2 FR 205 BSF 25 54 68 95 70 30.5 12.5 17 19.5 9.5 11 M10 25 370
3 FR 206 BSF 30 52 83 108 82.5 30.5 12.5 16 22 8 11 M10 30 510
4 FR 207 BSF 35 67 90 118 92 34.8 14 21.5 8.5 23.5 13 M12 35 780
5 FR 208 BSF 40 77 100 130 102 36 15 23 9 25 13 M12 40 1050
Référence
d (mm)
B (mm)
D (mm)
a (mm)
b (mm)
L (mm)
g1 (mm)
g (mm)
B1 (mm)
B2 (mm)
s (mm)
Ø vis
Couple de serrage Max (N.m)
Poids (g)
Documentation
Contact the supplier
ICI COMPOSANTS Les Composants Industriels
ICI COMPOSANTS