Graisseur droit Hydraulique Inox 304, suivant norme DIN 71412 A

Fabricant ICI COMPOSANTS
Norme DIN 71412 A
Désignation Graisseur droit Hydraulique Inox 304, suivant norme DIN 71412 A - GW 1/4 gaz
Référence GH 1/4G D04
Numéro Omniclass 23.13.27.11.13
Product selection
Selector GW (mm) L1 (mm) L2 (mm) SW (mm) Poids
8 1/8 gaz 15 5.5 11 5
1 6 x 1 15 5.5 7 3
9 1/4 gaz 17.5 6.5 14 11
2 8 x 1 15 5.5 9 4
3 8 x 1,25 15 5.5 9 4
4 10 x 1 15 5.5 11 6
5 10 x 1,50 15 5.5 11 6
7 12 x 1,75 17.5 6.5 14 10
GW (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
SW (mm)
Poids
Documentation
Contact the supplier
ICI COMPOSANTS Les Composants Industriels
ICI COMPOSANTS