ICI COMPOSANTS
By ICI COMPOSANTS

Graisseur coudé à 90° Hydraulique Inox 304, suivant norme DIN 71412 C

Fabricant ICI COMPOSANTS
Norme DIN 71412 C
Désignation Graisseur coudé à 90° Hydraulique Inox 304, suivant norme DIN 71412 C - GW1/8 gaz
Référence GH 1/8G C94
Numéro Omniclass 23.13.27.11.13
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Référence GW L1 (mm) L2 (mm) WL (mm) W (°) SW (mm) g (g)
1 8 GH 1/8G C94 1/8 gaz 20 5.5 14 90 11 12
2 1 GH 06100 C94 6 x 1 18 5.5 11 90 9 8
3 9 GH 1/4G C94 1/4 gaz 22 6.5 14 90 14 23
4 2 GH 08100 C94 8 x 1 18 5.5 11 90 9 8
5 3 GH 08125 C94 8 x 1,25 18 5.5 11 90 9 8
6 4 GH 10100 C94 10 x 1 20 5.5 12 90 11 12
7 5 GH 10150 C94 10 x 1,50 20 5.5 12 90 11 12
8 7 GH 12175 C94 12 x 1,75 23 8 14 90 14 20

Contact the supplier

ICI COMPOSANTS

ICI COMPOSANTS

Les Composants Industriels

Google Map