Graisseur coudé à 45° Hydraulique Inox 303, suivant norme DIN 71412 B

Fabricant ICI COMPOSANTS
Norme DIN 71412 B
Désignation graisseur coudé à 45° Hydraulique Inox 303, suivant norme 71412 B - GW 8 x 1,25
Référence GH 08125 C43
Numéro Omniclass 23.13.27.11.13
Product selection
Selector Référence GW (mm) L1 (mm) L2 (mm) WL (mm) W (°) SW (mm) g (g)
6 GH 1/8G C43 1/8 gaz 25 5.5 11.5 45 11 12
1 GH 06100 C43 6 x 1 23.5 5.5 10.5 45 9 8
7 GH 1/4G C43 1/4 gaz 22.5 6.5 12 45 14 16
2 GH 08100 C43 8 x 1 22.8 5.5 10.5 45 9 8
3 GH 08125 C43 8 x 1,25 22.8 5.6 10.5 45 9 8
4 GH 10100 C43 10 x 1 25 6.5 11.5 45 11 12
5 GH 10150 C43 10 x 1,50 25 6.5 11.5 45 11 12
Référence
GW (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
WL (mm)
W (°)
SW (mm)
g (g)
Documentation
Contact the supplier
ICI COMPOSANTS Les Composants Industriels
ICI COMPOSANTS