HPS International
HPS International

液压缸,双作用,GVCN系列,M25型

液压缸GVCN系列,ISO密封,工作压力:500巴,孔径25 ...125毫米

制造商 HPS International
代号 液压缸,双作用:GVCN 32 M25 ET N L1 S 10 X50
参考 GVCN 32 M25 ET N L1 S 10 X50
孔径 32 mm
杆直径 18 mm
流体连接 R9
固定 M25安装图及栓孔
杆端 外螺纹
密封 标准
操作模式 无缓冲
杆类型 单杆
传感器 不可用
最大工作压力 500 bar
Omniclass编号 C23.100.T10
CAD 模型
分享

产品选择

Index Selector 孔径 (mm) Ø 杆 (mm) A (mm) J (mm) C (mm) Ø D (mm) E (mm) F (mm) H (mm) O-Rings PC (mm) RG (mm) Ø T (mm) X min. (mm) Y (mm)
1 2 32 18 75 38 12 11 57 36 66 R9 5 26 6.5 50 8
2 3 40 22 90 45 12 11 72 42 76 R12 5 32 10 54 10
3 4 50 28 100 50 15 13 80 48 86 R12 6 40 10 61 10
4 5 63 36 120 60 20 17 94 52 106 R13 6 48 12 66 12
5 6 80 45 150 70 20 21 118 56 130 R14 8 60 14 77 14
6 7 100 56 170 85 24 21 136 60 155 R14 8 76 14 87 14
7 8 125 70 200 100 28 23 163 64 182 R14 8 96 14 100 15
杆端
密封
操作模式
行程 (mm)
尺寸X (mm)
延长杆 (mm)
磁传感器
不可用
放气
不可用
沉头孔
内螺纹用于处理
不可用

联系供应商

HPS International

HPS International

HPS International, also known as HP-SYSTEM or "HPS - Hydraulique Production Systems" is a manufacturer of hydraulic cylinders

Google Map