Cilindros hidráulicos duplo efeito, série HVB, Olho traseiro

Double acting hydraulic cylinders, Series HVB, Standard CNOMO 05.07.65 to 05.07.70, Working pressure : 200 Bar, Bores Ø25 ... 125 mm

Fabricante HPS International
Norma CNOMO 05-07-65, CNOMO 05-07-66, CNOMO 05-07-67, CNOMO 05-07-68, CNOMO 05-07-69, CNOMO 05-07-70
Designação Cilindros hidráulicos duplo efeito, série HVB, Olho traseiro, ∅ perfuração 25 mm, percurso 5 mm, extremidade Filamento macho, Selos normais, + 80°C max
Referência HVB S 02 A 4 H
Furo 25 mm
Diâmetro de haste 16 mm
Ligação de fluidos G 1/8 inch
Fixação Olho traseiro
Extremidade de haste Filamento macho
Vedante Selos normais, + 80°C max
Tipo de haste Haste simples
Sensor Sem
Pressão de serviço máx. 200 bar
Modelos CAD
Certifique-se de que o software foi instalado.

Seleção de produtos

Percurso (mm)
Fixação e extremidade da haste
Vedação
Extensão da haste (mm)
Detecção magnética
Sem

Contacte o fornecedor

HPS International

HPS International

Fabricante de cilindros hidráulicos

Google Map