Cilindros hidráulicos duplo efeito, série HVB, Flange frontal
Double acting hydraulic cylinders, Series HVB, Standard CNOMO 05.07.65 to 05.07.70, Working pressure : 200 Bar, Bores Ø25 ... 125 mm
Fabricante | HPS International |
---|---|
Norma | CNOMO 05-07-65, CNOMO 05-07-66, CNOMO 05-07-67, CNOMO 05-07-68, CNOMO 05-07-69, CNOMO 05-07-70 |
Designação | Cilindros hidráulicos duplo efeito, série HVB, flange frontal, Haste simples, ∅ perfuração 25 mm, percurso 5 mm, extremidade Filamento macho, Selos normais, + 80°C max mm |
Referência | HVB S 02 A 2 H |
Furo | 25 mm |
Diâmetro de haste | 16 mm |
Ligação de fluidos | G 1/8 inch |
Fixação | Flange frontal |
---|---|
Extremidade de haste | Filamento macho |
Vedante | Selos normais, + 80°C max |
Tipo de haste | Haste simples |
Sensor | Sem |
Pressão de serviço máx. | 200 bar |
Modelos CAD
Certifique-se de que o software foi instalado.
Este sítio Web está protegido pelo reCAPTCHA e a Google Política de Privacidade e os Termos de Utilização aplicam-se.
Seleção de produtos
Opção haste
Percurso (mm)
Fixação e extremidade da haste
Vedação
Extensão da haste (mm)
Detecção magnética
Sem
Documentação
Contacte o fornecedor

HPS International
Fabricante de cilindros hidráulicos
-
HPS International
HPS International
62 chemin de la chapelle Saint Antoine
95300 Ennery
França
www.hpsinternational.com
hps@hpsinternational.com