Vérin hydraulique double effet, Série H250 Co / Type 46 - Fixation MF3
Vérins hydrauliques double effet, Série H250 Co / Type 46, Norme ISO 6022 / DIN 24333, Joints ISO, Pression de service maximum : 250 Bar, Alésages Ø50 ... 320 mm
HPS International