HPS International
De HPS International

Vérin hydraulique double effet, série VXP - Fixation 4L

Vérins hydrauliques double effet série VXP, Joints ISO, Pression de service : 300 Bar, Alésages Ø25 ... 125 mm

Fabricant HP SYSTEMS
Désignation Vérin hydraulique double effet : VXP 25 ML 1 N 5 S 4 L L1
Référence VXP 25 ML 1 N 5 S 4 L L1
Alésage 25 mm
Diamètre de tige 16 mm
Raccordement fluide R7
Fixation Plan de pose longitudinal ML, type de fixations 4L
Extrémité de tige Filetée
Joint Joints standard, + 80° max
Mode de fonctionnement Non amorti
Type de tige Tige simple
Détecteur Sans
Pression de fonctionnement max 300 bar
Numéro Omniclass C23.100.T10
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Index Selector Ø Alésage (mm) Ø Tige (mm) A (mm) H (mm)
1 1 25 16 68 45
2 2 32 18 82 55
3 3 40 22 105 65
4 4 50 28 115 75
5 5 63 36 130 95
6 6 80 45 155 120
7 7 100 56 190 150
8 8 125 70 225 180
Extrémité de tige
Classe des joints
Mode de fonctionnement
Tige
Course (mm)
Sortie de tige (mm)
Détecteur magnétique
Sans
Purges
Sans
Lamages
Taraudages manutention
Sans

Contactez le fournisseur

HPS International

HPS International

HPS International, également connu sous le nom de HP-SYSTEM ou "HPS - Hydraulique Production Systems" est fabricant de vérins hydrauliques

Google Map