6

Vérin hydraulique, double effet, série GVCN, fixation M25

Vérins hydrauliques série GVCN, Joints ISO, Pression de service : 500 Bar, Alésages Ø25 ... 125 mm

Fabricant HPS International
Désignation Vérin hydraulique, double effet : GVCN 32 M25 ET N L1 S 10 X50
Référence GVCN 32 M25 ET N L1 S 10 X50
Alésage 32 mm
Diamètre de tige 18 mm
Raccordement fluide R9
Fixation Plan de pose claveté M25
Extrémité de tige Filetée
Joint Standard
Mode de fonctionnement Non amorti
Type de tige Simple tige
Détecteur Non disponible
Pression de fonctionnement max 500 bar
Numéro Omniclass C23.100.T10
Sélection de produit
Selector Ø Alésage (mm) Ø Tige (mm) A (mm) J (mm) C (mm) Ø D (mm) E (mm) F (mm) H (mm) O-Rings PC (mm) RG (mm) Ø T (mm) X min. (mm) Y (mm)
2 32 18 75 38 12 11 57 36 66 R9 5 26 6.5 50 8
3 40 22 90 45 12 11 72 42 76 R12 5 32 10 54 10
4 50 28 100 50 15 13 80 48 86 R12 6 40 10 61 10
5 63 36 120 60 20 17 94 52 106 R13 6 48 12 66 12
6 80 45 150 70 20 21 118 56 130 R14 8 60 14 77 14
7 100 56 170 85 24 21 136 60 155 R14 8 76 14 87 14
8 125 70 200 100 28 23 163 64 182 R14 8 96 14 100 15
Ø Alésage (mm)
Ø Tige (mm)
A (mm)
J (mm)
C (mm)
Ø D (mm)
E (mm)
F (mm)
H (mm)
O-Rings
PC (mm)
RG (mm)
Ø T (mm)
X min. (mm)
Y (mm)
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Documentations
Contactez le fournisseur
HPS International HPS International, également connu sous le nom de HP-SYSTEM ou "HPS - Hydraulique Production Systems" est fabricant de vérins hydrauliques
HPS International