
De HPS International
Vérin hydraulique, double effet, série GVCN, fixation M21
Vérins hydrauliques série GVCN, Joints ISO, Pression de service : 500 Bar, Alésages Ø25 ... 125 mm
Fabricant | HPS International |
---|---|
Désignation | Vérin hydraulique, double effet : GVCN 25 M21 ET N L1 S 5 |
Référence | GVCN 25 M21 ET N L1 S 5 |
Alésage | 25 mm |
Diamètre de tige | 16 mm |
Raccordement fluide | R7 |
Fixation | O-Ring côté tige + Trous lisses débouchants M21 |
Extrémité de tige | Filetée |
---|---|
Joint | Standard |
Mode de fonctionnement | Non amorti |
Type de tige | Simple tige |
Détecteur | Sans |
Pression de fonctionnement max | 500 bar |
Numéro Omniclass | C23.100.T10 |
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et
la politique de confidentialité et
les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Sélection de produit
Extrémité de tige
Joints
Mode de fonctionnement
Tige
Course (mm)
Représentation de la position de la course (mm)
Purges
Non disponible
Lamages
Taraudages manutention
Non disponible
Capteur
Documentations
Contactez le fournisseur

HPS International
HPS International, également connu sous le nom de HP-SYSTEM ou "HPS - Hydraulique Production Systems" est fabricant de vérins hydrauliques
-
HPS International
HPS International
62 chemin de la chapelle Saint Antoine
95300 Ennery
www.hpsinternational.com
hps@hpsinternational.com
