HPS International
De HPS International

Vérin hydraulique double effet, série FPA - Fixation M8

Vérins hydrauliques, Série FPA, Pression de service maximum : 500 Bar, Alésages Ø40 ... 100 mm

Fabricant HPS International
Désignation Vérin hydraulique double effet : FPA 40 M8 S 1 N 10
Référence FPA 40 M8 S 1 N 10
Alésage 40 mm
Diamètre de tige 22 mm
Raccordement fluide R6
Fixation Plan de pose longitudinal M8
Extrémité de tige Filetée
Joint Joints standard, + 80°C max
Mode de fonctionnement Sans amortissement
Type de tige Tige simple
Pression de fonctionnement max 500 bar
Numéro Omniclass C23.100.T10
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Index Selector Ø Alésage (mm) Ø Tige (mm) Ø O - Joints Oring A (mm) H (mm)
1 3 40 22 R6 85 63
2 4 50 28 R7 100 75
3 5 63 36 R7 125 95
4 6 80 45 R7 160 120
5 7 100 56 R9 200 150
Tige
Extrémité de tige
Etanchéité
Course (mm)
Sortie de tige (mm)

Contactez le fournisseur

HPS International

HPS International

HPS International, également connu sous le nom de HP-SYSTEM ou "HPS - Hydraulique Production Systems" est fabricant de vérins hydrauliques

Google Map