Hydraulikzylinder, Doppeltwirkend, Reihe HM250 - Befestigungsart MT1
Doppeltwirkende Hydraulikzylinder, Serie HM250, ISO-Dichtungen, Maximaler Arbeitsdruck: 250 bar, Kolben Ø25 ... 100 mm
Hersteller | HPS International |
---|---|
Bezeichnung | Hydraulikzylinder, doppelt wirkend : HM250 25 MT1 EM N L1 S 35 F1 |
Bestellnummer | HM250 25 MT1 EM N L1 S 35 F1 |
Kolben | 25 mm |
Stangendurchmesser | 16 mm |
Hydraulikanschluss | G 1/4 inch |
Befestigung | MT1 Schwenkzapfen kopfseitig |
Stangenende | Außengewinde metrisch |
---|---|
Dichtung | Standard |
Betriebsart | Keine Endlagendämpfung |
Stangentyp | Einzelstange |
Sensor | Ohne |
Maximaler Arbeitsdruck | 250 bar |
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die
Datenschutzbestimmungen und
Nutzungsbedingungen von Google.
Produktauswahl
Stangenende
Dichtungen
Beriebsart
Stange
Hub (mm)
Darstellung Hubposition (mm)
Ölversorgung
Induktive Näherungsschalter
Dokumentation
Kontaktdaten

HPS International
HPS International, auch bekannt als HP-SYSTEM oder "HPS - Hydraulique Production Systems" ist Hersteller von Hydraulikzylindern
-
HPS International
HPS International
62 chemin de la chapelle Saint Antoine
95300 Ennery
Frankreich
www.hpsinternational.com
hps@hpsinternational.com
