HPS International
Von HPS International

Hydraulikzylinder, doppelt wirkend, Reihe GVCN, Typ M25

Hydraulikzylinder, Reihe GVCN, Dichtungen ISO, Betriebsdruck : 500 Bar, Kolben: Ø25 ... 125 mm

Hersteller HPS International
Bezeichnung Hydraulikzylinder, doppelt wirkend : GVCN 32 M25 ET N L1 S 10 X50
Bestellnummer GVCN 32 M25 ET N L1 S 10 X50
Bohrung 32 mm
Stangendurchmesser 18 mm
Flüssigkeitsanschluss R9
Befestigung M25 Installation mit Nut stangenseitig
Stangenende Außengewinde
Dichtung Standard
Betriebsart Keine Endlagendämpfung
Stangentyp Einzelstange
Sensor Nicht verfügbar
Maximaler Betriebsdruck 500 bar
Omniclass Nummer C23.100.T10
CAD-Modelle
Teilen

Produktauswahl

Index Selector Ø Kolben (mm) Ø Stange (mm) A (mm) J (mm) C (mm) Ø D (mm) E (mm) F (mm) H (mm) O-Rings PC (mm) RG (mm) Ø T (mm) X min. (mm) Y (mm)
1 2 32 18 75 38 12 11 57 36 66 R9 5 26 6.5 50 8
2 3 40 22 90 45 12 11 72 42 76 R12 5 32 10 54 10
3 4 50 28 100 50 15 13 80 48 86 R12 6 40 10 61 10
4 5 63 36 120 60 20 17 94 52 106 R13 6 48 12 66 12
5 6 80 45 150 70 20 21 118 56 130 R14 8 60 14 77 14
6 7 100 56 170 85 24 21 136 60 155 R14 8 76 14 87 14
7 8 125 70 200 100 28 23 163 64 182 R14 8 96 14 100 15
Stangenende
Dichtungen
Beriebsart
Stange
Hub (mm)
Dimension X (mm)
Kolbenstange ausgefahren (mm)
Magnetfeldsensoren
Nicht verfügbar
Entlüftung
Nicht verfügbar
Senkung
Gewinde für Ringschraube zum Heben
Nicht verfügbar

Kontaktdaten

HPS International

HPS International

HPS International, auch bekannt als HP-SYSTEM oder "HPS - Hydraulique Production Systems" ist Hersteller von Hydraulikzylindern

Google Map