TrackMotion Floor TMF-2 V2

Manufacturer Güdel AG
Description TrackMotion Floor TMF-2
Part number TMF-2-V2-5140-1-0-0-150-151-0-0-0
μοντέλα CAD
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί.

Επιλογή προϊόντων

Stroke y [mm]
[ 2140 .. >5140< .. 97140 ]
Effective stroke y [mm]
5140
Effective axis length Ly [mm]
6000
Energy chain position
Option 173 Planetary gearbox
Option 9X Additional carriages
Option 15X Floor levelling & anchoring
Option 171 Cable feed through
Option 172 Spacer

Τεκμηρίωση

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

Güdel

Güdel

Components: Gearboxes, Linear Guideways, Racks and Pinions Robotics: Linear Tracks

Google Map