Güdel
Von Güdel

Wellenritzel

Hersteller Güdel
Bezeichnung Wellenritzel 201, Modulteilung gerade verzahnt, Gehärtet und ballig geschliffen, Qualität: 6f24 DIN 3962/63/67
Bestellnummer 201116
Material 16MnCr5 DIN 1.7131
Mn 1.5 mm
Vermerk Verzahnung: Eingriffswinkel alpha = 20° gerade verzahnt gehärtet (58 +4/0 HRC) und ballig geschliffen
Zusatzinformationen mn: Normalmodul, P: Stirnteilung [mm], z: Zähnezahl, D0: Teilkreisdurchmesser für Berechnung, Dv: Teilkreisdurchmesser für Konstruktion, J: Trägheitsmoment [10-6 kg.m2], M: Gewicht [kg]
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Verzahnung
Material
Stahl
Thermische Behandlung
Gehärtet
Qualität
Q6
Modul (mm)
Länge (mm)
Reihe
201…
Art. Nr.
201116
p (mm)
4.72
z
16
d (mm)
12
Dk (mm)
27.9
D0 (mm)
24
Dv (mm)
24.9
D (mm)
16
L1 (mm)
70
L2 (mm)
20
L4 (mm)
4.5
J (10^-6 kg.m2)
7
M (kg)
0.14

Dokumentation

Kontaktdaten

Güdel

Güdel

**Güdel Components:** Getriebe, Linearführungen, Zahnstangen und Ritzel **Güdel Robotics:** Verfahrachsen

Google Map