Nidec Graessner GmbH & Co. KG.
PowerGear High Speed
Manufacturer | Nidec Graessner GmbH & Co. KG |
---|---|
Description | S075 |
Part number | S075-L-1:1-Wa. 1-jt<=16-n1=0-M2=0-MP1 |
CAD modelleri
Paylaş
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.
Bu site reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.
Ürün seçimi
Size
Configuration
Ratio
Shaft arrangement
Input speed (n1max) [1/min]
8500
Output torque (T2N) [Nm]
25
For a quotation the following information is required
:
Backlash
Backlash jt [arcmin]
<=16
existing input speed n1
[ >0< .. 8500 ]
existing output torque T2
[ >0< .. 25 ]
Mounting position
Tedarikçi ile iletişim kurun

Nidec Graessner GmbH & Co. KG.
Manufacturer of Gleason bevel gears and bevel gearboxes
-
Nidec Graessner GmbH & Co. KG.
Nidec Graessner GmbH & Co. KG.
Kuchenäcker 11
72135 Dettenhausen
www.graessner.de
mail@graessner.de