Di Nidec Graessner GmbH & Co. KG.
PowerGear High Speed
Manufacturer | Nidec Graessner GmbH & Co. KG |
---|---|
Description | S075 |
Part number | S075-L-1:1-Wa. 1-jt<=16-n1=0-M2=0-MP1 |
Modelli CAD
Condividi
Verifica che questo software sia stato installato.
Questo sito è protetto da reCAPTCHA; si applicano l'Informativa sulla privacy e i Termini di servizio di Google.
Prodotto da selezionare
Size
Configuration
Ratio
Shaft arrangement
Input speed (n1max) [1/min]
8500
Output torque (T2N) [Nm]
25
For a quotation the following information is required
:
Backlash
Backlash jt [arcmin]
<=16
existing input speed n1
[ >0< .. 8500 ]
existing output torque T2
[ >0< .. 25 ]
Mounting position
Documentazione
Contatta il fornitore

Nidec Graessner GmbH & Co. KG.
Manufacturer of Gleason bevel gears and bevel gearboxes
-
Nidec Graessner GmbH & Co. KG.
Nidec Graessner GmbH & Co. KG.
Kuchenäcker 11
72135 Dettenhausen
www.graessner.de
mail@graessner.de