GGB
GGB

DX 止推垫片 - 公制

制造商 GGB
代号 DX 止推垫片 - 公制
参考 WC08DX
CAD 模型
分享
请确保已安装此软件。

产品选择

Index Selector 零件号 Di (mm) Do (mm) ST (mm) dD (mm) dP (mm) Ha max. (mm) Ha min. (mm)
1 1 WC08DX 10 20 1.58 1.2 0.95
2 2 WC10DX 12 24 1.58 1.75 18 1.2 0.95
3 3 WC12DX 14 26 1.58 2.25 20 1.2 0.95
4 4 WC14DX 16 30 1.58 2.25 22 1.2 0.95
5 5 WC16DX 18 32 1.58 2.25 25 1.2 0.95
6 6 WC18DX 20 36 1.58 3.25 28 1.2 0.95
7 7 WC20DX 22 38 1.58 3.25 30 1.2 0.95
8 8 WC22DX 24 42 1.58 3.25 33 1.2 0.95
9 9 WC24DX 26 44 1.58 3.25 35 1.2 0.95
10 10 WC25DX 28 48 1.58 4.25 38 1.2 0.95
11 11 WC30DX 32 54 1.58 4.25 43 1.2 0.95
12 12 WC35DX 38 62 1.58 4.25 50 1.2 0.95
13 13 WC40DX 42 66 1.58 4.25 54 1.2 0.95
14 14 WC45DX 48 74 2.6 4.25 61 1.7 1.45
15 15 WC50DX 52 78 2.6 4.25 65 1.7 1.45

联系供应商

GGB

GGB

Surface Enginnering for Reliable Tribology regardless of Shape and Material

Google Map