Von Framo Morat
Planetengetriebe GSB
Hersteller | Framo Morat |
---|---|
Bezeichnung | Planetengetriebe |
Referenz | 3-GSB044-1-11-003 |
Getriebe | 3-GSB044-1-11-003 |
Anbauflansch | Benutzerdefiniert D5=27 Q1=46 Lk2=56.8 L2=1 L3=14 M=2 |
Reduzierhülse | Benutzerdefiniert di=0 da=11 l=10 |
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die
Datenschutzbestimmungen und
Nutzungsbedingungen von Google.
Produktauswahl
Baugröße
Untersetzung i
Nenn-Abtriebsmonent (Nm)
20
max. Beschleunigungsdrehmoment (Nm)
36
max. Antriebsdrehzahl (min-1)
10000
Not-Aus-Moment (Nm)
60
Verdrehspiel (arcmin)
3
Hersteller
Typ
Download enthält...
d1 (mm)
27
d2 (mm)
32
q1_gemessen
46
Zentrier Ø Motor (mm)
[ >27< .. 300 ]
Quadratmaß (mm)
[ >46< .. 350 ]
lk1
42
Befestigungsbohrung Motor an Flansch
Lochkreis Ø Motor (mm)
[ 15 .. >56.8< .. 350 ]
Zentriertiefe Motor (mm)
[ >1< .. 15 ]
Motorwellen Ø (mm)
[ >5< .. 11 ]
Motorwellenlänge (mm)
[ >10< .. 200 ]
Dokumentation
Kontaktdaten

Framo Morat
Hersteller von Antriebselementen
-
Framo Morat GmbH & Co. KG
Framo Morat GmbH & Co. KG
Franz-Morat-Straße 6
79871 Eisenbach / Hochschwarzwald
www.framo-morat.com
info@framo-morat.com