

Dimensioned drawing
1/1

FIP
FKOV/FM
Butterfly valve with bare shaft
Manufacturer | FIP |
---|---|
Description | Butterfly valve with bare shaft |
Item Number | FKOVFM140F |
Notes | *FEOV d140 with special adaptor stubs D125 |
CAD-modeller
Dela
Kontrollera att programvaran har installerats.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA, och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Produktinformation
Index | Selector | Item Number | Seal Type | d | DN | PN | B1 | B2 | H | Z | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FKOVFM050E | EPDM | 50 | 40 | 16 | 106 | 60 | 132 | 33 | 4 |
2 | 2 | FKOVFM063E | EPDM | 63 | 50 | 16 | 112 | 70 | 147 | 43 | 4 |
3 | 3 | FKOVFM075E | EPDM | 75 | 65 | 10 | 119 | 80 | 165 | 46 | 4 |
4 | 4 | FKOVFM090E | EPDM | 90 | 80 | 10 | 133 | 93 | 185 | 49 | 8 |
5 | 5 | FKOVFM110E | EPDM | 110 | 100 | 10 | 147 | 107 | 211 | 56 | 8 |
6 | 6 | FKOVFM140E | EPDM | *125 | 125 | 10 | 167 | 120 | 240 | 64 | 8 |
7 | 7 | FKOVFM140E | EPDM | 140 | 125 | 10 | 167 | 120 | 240 | 64 | 8 |
8 | 8 | FKOVFM160E | EPDM | 160 | 150 | 10 | 180 | 134 | 268 | 70 | 8 |
9 | 9 | FKOVFM225E | EPDM | **200 | 200 | 10 | 227 | 161 | 323 | 71 | 8 |
10 | 10 | FKOVFM225E | EPDM | 225 | 200 | 10 | 227 | 161 | 323 | 71 | 8 |
11 | 11 | FKOVFM280E | EPDM | ***250 | 250 | 10 | 248 | 210 | 405 | 114 | 12 |
12 | 12 | FKOVFM280E | EPDM | ***280 | 250 | 10 | 248 | 210 | 405 | 114 | 12 |
13 | 13 | FKOVFM315E | EPDM | ***315 | 300 | 8 | 305 | 245 | 475 | 114 | 12 |
14 | 14 | FKOVFM355E | EPDM | ***355 | 350 | 7 | 330 | 280 | 530 | 129 | 16 |
15 | 15 | FKOVFM400E | EPDM | ***400 | 400 | 6 | 350 | 306 | 594 | 169 | 16 |
16 | 16 | FKOAVFM810E | EPDM | ****10" | 250 | 10 | 248 | 210 | 405 | 114 | 12 |
17 | 17 | FKOAVFM812E | EPDM | ****12" | 300 | 8 | 305 | 245 | 475 | 114 | 12 |
18 | 18 | FKOAVFM814E | EPDM | ****14" | 350 | 7 | 330 | 280 | 530 | 129 | 16 |
19 | 19 | FKOAVFM816E | EPDM | ****16" | 400 | 6 | 350 | 306 | 594 | 169 | 16 |
20 | 20 | FKOVFM050F | FPM | 50 | 40 | 16 | 106 | 60 | 132 | 33 | 4 |
21 | 21 | FKOVFM063F | FPM | 63 | 50 | 16 | 112 | 70 | 147 | 43 | 4 |
22 | 22 | FKOVFM075F | FPM | 75 | 65 | 10 | 119 | 80 | 165 | 46 | 4 |
23 | 23 | FKOVFM090F | FPM | 90 | 80 | 10 | 133 | 93 | 185 | 49 | 8 |
24 | 24 | FKOVFM110F | FPM | 110 | 100 | 10 | 147 | 107 | 211 | 56 | 8 |
25 | 25 | FKOVFM140F | FPM | *125 | 125 | 10 | 167 | 120 | 240 | 64 | 8 |
26 | 26 | FKOVFM140F | FPM | 140 | 125 | 10 | 167 | 120 | 240 | 64 | 8 |
27 | 27 | FKOVFM160F | FPM | 160 | 150 | 10 | 180 | 134 | 268 | 70 | 8 |
28 | 28 | FKOVFM225F | FPM | **200 | 200 | 10 | 227 | 161 | 323 | 71 | 8 |
29 | 29 | FKOVFM225F | FPM | 225 | 200 | 10 | 227 | 161 | 323 | 71 | 8 |
30 | 30 | FKOVFM280F | FPM | ***250 | 250 | 10 | 248 | 210 | 405 | 114 | 12 |
31 | 31 | FKOVFM280F | FPM | ***280 | 250 | 10 | 248 | 210 | 405 | 114 | 12 |
32 | 32 | FKOVFM315F | FPM | ***315 | 300 | 8 | 305 | 245 | 475 | 114 | 12 |
33 | 33 | FKOVFM355F | FPM | ***355 | 350 | 7 | 330 | 280 | 530 | 129 | 16 |
34 | 34 | FKOVFM400F | FPM | ***400 | 400 | 6 | 350 | 306 | 594 | 169 | 16 |
35 | 35 | FKOAVFM810F | FPM | ****10" | 250 | 10 | 248 | 210 | 405 | 114 | 12 |
36 | 36 | FKOAVFM812F | FPM | ****12" | 300 | 8 | 305 | 245 | 475 | 114 | 12 |
37 | 37 | FKOAVFM814F | FPM | ****14" | 350 | 7 | 330 | 280 | 530 | 129 | 16 |
38 | 38 | FKOAVFM816F | FPM | ****16" | 400 | 6 | 350 | 306 | 594 | 169 | 16 |
Objekt per sida
Kontakta leverantören

FIP
Manufacturer of U-PVC, C-PVC, PP-H, PVDF fittings and valves
-
FIP – Formatura Iniezione Polimeri S.p.A.
FIP – Formatura Iniezione Polimeri S.p.A.
Loc. Pian di Parata
16015 Casella
GE
www.fipnet.com
info.fip@aliaxis.com
