Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa
FIP
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per saldatura di testa (CVDM) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per saldatura di testa (CVDM) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per saldatura di testa (CVDM) con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto