Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca serie metrica, con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
FIP
Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PP-H a codolo lungo per saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettati BSP con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico multivolt modulante 24 V AC/DC, 12 V DC
Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca serie metrica, con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC
Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PP-H a codolo lungo per saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC
Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con con attacchi femmina filettati BSP, con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Attuatore elettrico 24 V AC/DC
Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC