Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
FIP
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico 24 V AC/DC
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico 24 V AC/DC