Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
FIP
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico 24 V AC/DC
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico 24 V AC/DC
Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie BS con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie BS con attuatore elettrico 24 V AC/DC
Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie ASTM con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie ASTM con attuatore elettrico 24 V AC/DC
Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura NPT con attuatore elettrico multivolt 24 V AC/DC
Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura NPT con attuatore elettrico 24 V AC/DC
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC
Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie JIS con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie JIS con attuatore elettrico 24 V AC/DC
Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura JIS con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura JIS con attuatore elettrico 24 V AC/DC
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico 24V AC/DC
Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz