Valvola a farfalla con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
FIP
Valvola a farfalla con attuatore elettrico 24 V AC/DC
FKOM/CE 90-240V AC LUG ISO-DIN DN 65-100
FKOM/CE 24V AC/DC LUG ISO-DIN DN 65-100
Valvola a farfalla versione LUG ANSI on attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz
Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore elettrico 24 V AC/DC