1

Combi Hinge with Locking Lever, Die-cast Zinc, Non-detachable

Manufacturer FATH
Description Combi Hinge with Locking Lever, Die-cast Zinc, Non-detachable
Part number 095ZF4040F00S
Material Hinge: Die-cast zinc; Kipp locking lever: Nylon PA, black; Mechanism: Steel, zinc plated (RoHS conform)
Note Surface: Hinge: Black powder coated
Sélection de produit
Selector Hinge N A1 (mm) A2 (mm) Weight (g) FAmax (N) FRmax (N) Article
1 40/40 - 22.5 22.5 211 650 1500 095ZF4040F00S
2 40/40 8 22.5 22.5 211 650 1500 095ZF4040F08S
3 40/40 10 22.5 22.5 211 650 1500 095ZF4040F10S
4 40/45 - 22.5 25 211 650 1500 095ZF4045F00S
5 40/45 8 22.5 25 211 650 1500 095ZF4045F08S
6 40/45 10 22.5 25 211 650 1500 095ZF4045F10S
7 45/45 - 25 25 211 650 1500 095ZF4545F00S
8 45/45 8 25 25 211 650 1500 095ZF4545F08S
9 45/45 10 25 25 211 650 1500 095ZF4545F10S
Hinge
N
A1 (mm)
A2 (mm)
Weight (g)
FAmax (N)
FRmax (N)
Article
Documentations
Contactez le fournisseur
FATH Pieds régables, Charnières et pièces de fixation, Ecrous pour rainure en T, Accessoires pour profilés aluminium
Fath GmbH Components