1
FATH
Von FATH

Kombischarnier mit Klemmhebel, Zinkdruckguss, nicht aushaengbar

Hersteller FATH
Bezeichnung Kombischarnier mit Klemmhebel, Zinkdruckguss, nicht aushaengbar
Referenz 095ZF4040F00S
Material Scharnier: Zinkdruckguss; Kipp-Klemmhebel: Kunststoff PA, schwarz; Mechanik: Stahl, verzinkt (RoHS-konform)
Vermerk Oberfläche: Scharnier: schwarz pulverbeschichtet
Produktauswahl
Selector Scharnier N A1 (mm) A2 (mm) Gewicht (g) FAmax (N) FRmax (N) Teil-Nr.
1 40/40 - 22.5 22.5 211 650 1500 095ZF4040F00S
2 40/40 8 22.5 22.5 211 650 1500 095ZF4040F08S
3 40/40 10 22.5 22.5 211 650 1500 095ZF4040F10S
4 40/45 - 22.5 25 211 650 1500 095ZF4045F00S
5 40/45 8 22.5 25 211 650 1500 095ZF4045F08S
6 40/45 10 22.5 25 211 650 1500 095ZF4045F10S
7 45/45 - 25 25 211 650 1500 095ZF4545F00S
8 45/45 8 25 25 211 650 1500 095ZF4545F08S
9 45/45 10 25 25 211 650 1500 095ZF4545F10S
Scharnier
N
A1 (mm)
A2 (mm)
Gewicht (g)
FAmax (N)
FRmax (N)
Teil-Nr.
Dokumentation
Kontaktdaten
FATH Stellfüße, Beschlagteile, Nutensteine, Zubehör für Aluprofil-Systeme
Fath GmbH Components